Condizionatori da tetto ad alta efficienza energetica Blue e nelle classi potenza da 500 W a 4.000 W, di serie con controllore e-Comfort ed, evaporatore elettronico della condensa.
- Codice prodotto:
- SK 3387540
- Esecuzione
- montaggio sul tetto
- Descrizione prodotto
- Condizionatori da tetto ad alta efficienza energetica Blue e, di serie con controllore e-Comfort ed evaporatore elettronico della condensa.
- Vantaggi
- Può essere collegato con l'interfaccia IoT tramite l'adattatore Blue e IoT, per condizionatori con controllore e-Comfort e potenza frigorifera a partire da 500 W
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Condensatore con rivestimento idrofobico RiNano
Dispositivo elettronico di evaporazione della condensa integrato
Apparecchio precablato (con morsettiera ad innesto)
Dima di foratura
Materiale di fissaggio - Potenza frigorifera totale secondo DIN EN 14511
- Potenza frigorifera L35 L35/50 Hz: 3,8 kW
Potenza frigorifera L35 L35/60 Hz: 4 kW
Potenza frigorifera L35 L50/50 Hz: 3,05 kW
Potenza frigorifera L35 L50/60 Hz: 3,3 kW - Tensione nominale di esercizio
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Nota
- Il condizionatore da tetto 3273.500, grazie al basso livello di rumorosità, può essere utilizzato anche in ambienti con presenza di personale.
- Corrente nominale max.
- A 50 Hz: 4,1 A
A 60 Hz: 4,5 A - Corrente di spunto (massima)
- A 50 Hz: 17 A
A 60 Hz: 19 A - Portata d'aria (in aspirazione libera)
- Circuito esterno: 3.870 m³/h
Circuito interno: 1.420 m³/h - Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Coefficiente di efficacia frigorifera L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,24
Coefficiente di efficacia frigorifera L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,97 - Esecuzione
- montaggio sul tetto
- Dimensioni
- Larghezza: 796 mm
Altezza: 470 mm
Profondità: 580 mm - Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- Circuito esterno IP 34
- Circuito interno IP 54
- Mezzo/fluido frigorigeno
- Mezzo frigorigeno: R-513A
Quantità: 1,8 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂ equivalente (CO₂e): 1,14 t - Connessione elettrica
- Morsettiera ad innesto
- Adattabilità al carico
- 100 %
- Regolazione della temperatura
- Controllore e-Comfort (impostazione di fabbrica +35 °C)
- Range temperatura di esercizio
- 10 °C...55 °C
- Range di temperatura stoccaggio
- -40 °C...70 °C
- Campo d'impostazione temperatura di esercizio
- 20 °C...55 °C
- Potenza nominale assorbita Pel
- Potenza nominale assorbita L35 L35/50 Hz: 1,7 kW
Potenza nominale assorbita L35 L35/60 Hz: 2,03 kW
Potenza nominale assorbita L35 L50/50 Hz: 1,84 kW
Potenza nominale assorbita L35 L50/60 Hz: 2,31 kW - Pressione di esercizio (p max.)
- 28 bar
- Fusibile di protezione
- Magnetotermico motore: 6,3...10 A
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 73,15 kg
- Peso lordo
- 92 kg
- Codice tariffa doganale
- 84158200
- EAN
- 4028177323322
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Descrizione prodotto
- SK RTT Tetto Comfort 4000W 400/460V
- Documentazione
- Istruzioni – R-513A
- Istruzioni – R134a
- Safety instructions