Condizionatore da parete Blue e+ 1,6 kW - 5,5 kW

Codice prodotto: SK 3485830

Condizionatori a parete Blue e+ ad alta efficienza energetica nelle classi di potenza da 1600 W a 5500 W. Grazie all'utilizzo di componenti a velocità controllata e alla tecnologia heat pipe (condotto termico), raggiungono un risparmio energetico medio del 75%. Disponibili in lamiera d'acciaio e acciaio inox.

Interfaccia IoT

Fusibile di protezione per condizionatori/chiller Blue e+

Fusibile di protezione per condizionatori/chiller Blue e+

Fusibile di protezione per condizionatori/chiller Blue e+

Codice prodotto:
SK 3485830
Esecuzione
montaggio a parete
Vantaggi
Risparmio energetico medio fino al 75 % grazie ai componenti a velocità variabile e alla tecnologia heatpipe
Impiego in tutto il mondo grazie all'alimentazione multi-tensione
Durata più lunga di tutti i componenti nell'armadio di comando e nel condizionatore grazie al raffreddamento component-saving
Utilizzo intuitivo tramite il display touch e le interfacce intelligenti
Modifica del prodotto
La copertura per la scatola di derivazione, che protegge il collegamento elettrico del condizionatore, non è più inclusa nella fornitura dall'inizio del 2024. Le coperture 3355.200 e 3355.210 possono essere ordinate come accessori opzionali.
Materiale
Lamiera d'acciaio
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Condensatore con rivestimento idrofobico RiNano
Dispositivo elettronico di evaporazione della condensa integrato
Materiale di fissaggio
Apparecchio precablato (con morsettiera ad innesto)
Opzioni
Per il controllo in remoto e la connessione in rete dei chiller Blue e+, utilizzare l'interfaccia IoT con nr. d'ord. 3124.300. Il controllo remoto dei dati, dello stato di funzionamento e dei messaggi del condizionatore consente una maggiore efficienza del quadro elettrico e della macchina.
Potenza frigorifera totale secondo DIN EN 14511
Potenza frigorifera L35 L35/50 Hz: 1,6 kW
Potenza frigorifera L35 L35/60 Hz: 1,6 kW
Potenza frigorifera L35 L50/50 Hz: 1,1 kW
Potenza frigorifera L35 L50/60 Hz: 1,1 kW
Tensione nominale di esercizio
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Nota
Attenersi alle Istruzioni di montaggio.
Scaricando il software, si sottoscrive un contratto tra il partner contrattuale e Rittal per l'utilizzo gratuito del software in conformità alle presenti condizioni di licenza.
Utilizzabile solo per applicazioni semi-outdoor (v. Istruzioni per la descrizione)
Informazioni sul nr. d'ord.
Tolleranza: 110 V -10 % (99 V) e 240 V +10 % (264 V) / 380 V -10 % (342 V) e 480 V +6 % (509 V)
Potenza nominale
0,7 kW
Portata d'aria (in aspirazione libera)
Circuito esterno: 895 m³/h
Circuito interno: 700 m³/h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
Coefficiente di efficacia frigorifera L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,96
Coefficiente di efficacia frigorifera L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,96
Indice di efficienza energetica stagionale (SEER) 50/60 Hz
5,4
Esecuzione
montaggio a parete
Dimensioni
Larghezza: 400 mm
Altezza: 950 mm
Profondità: 310 mm
Dima di foratura necessaria
Larghezza feritoia: 383 mm
Altezza foratura: 929 mm
Grado di protezione IP secondo EN 60 529
Circuito interno IP 55
Protection category NEMA
UL Type 12
UL Type 3R
Mezzo/fluido frigorigeno
Mezzo frigorigeno: R-1234yf
Quantità: 0,77 kg
Qtà refr. nel sistema di compressione: 0,48 kg
Qtà refrig. nel Heat Pipe System: 0,29 kg
Global Warming Potential (GWP): 0,5
CO₂ equivalente (CO₂e): 0 t
Regolazione della temperatura
e+ Controllore (impostazione di fabbrica +35 °C)
Range temperatura di esercizio
-20 °C...60 °C
Range di temperatura stoccaggio
-40 °C...70 °C
Campo di temperatura di esercizio circuito frigorifero (attivo)
3 °C...60 °C
Campo temperatura di funzionamento heat pipe
-20 °C...45 °C
Campo d'impostazione temperatura di esercizio
20 °C...50 °C
Potenza nominale assorbita Pel
Potenza nominale assorbita L35 L35/50 Hz: 0,54 kW
Potenza nominale assorbita L35 L35/60 Hz: 0,54 kW
Potenza nominale assorbita L35 L50/50 Hz: 0,61 kW
Potenza nominale assorbita L35 L50/60 Hz: 0,61 kW
Pressione di esercizio (p max.)
24 bar
Confezione
1 pz.
Peso netto
40,5 kg
Peso lordo
46 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
207,6 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF
Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale
84158200
ECLASS 8.0
27180704
Descrizione prodotto
SK Condizionatore Blue e+ E, a parete, 1,6 kW, 110-240 V, 1~, 380-480 V, 3~, 50-60 Hz, lamiera d'acciaio, LAP: 400 x 950 x 310 mm
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
Descrizioni
Declaration of conformity - F-gas regulation
Dichiarazione di conformità
PCF-declaration
Documentazione
Further instructions
Instructions – R-1234yf
Fogli di dati
Catalogo tecnico
Dettagli costruttivi
Safety data sheet refrigerant
Software
Licence condition
Updater