Condizionatori a parete Blue e+ ad alta efficienza energetica nelle classi di potenza da 1600 W a 5500 W. Grazie all'utilizzo di componenti a velocità controllata e alla tecnologia heat pipe (condotto termico), raggiungono un risparmio energetico medio del 75%. Disponibili in lamiera d'acciaio e acciaio inox.
- Codice prodotto:
- SK 3486930
- Esecuzione
- montaggio a parete
- Vantaggi
- Risparmio energetico medio fino al 75 % grazie ai componenti a velocità variabile e alla tecnologia heatpipe
- Impiego in tutto il mondo grazie all'alimentazione multi-tensione
- Durata più lunga di tutti i componenti nell'armadio di comando e nel condizionatore grazie al raffreddamento component-saving
- Utilizzo intuitivo tramite il display touch e le interfacce intelligenti
- Modifica del prodotto
- La copertura per la scatola di derivazione, che protegge il collegamento elettrico del condizionatore, non è più inclusa nella fornitura dall'inizio del 2024. Le coperture 3355.200 e 3355.210 possono essere ordinate come accessori opzionali.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Condensatore con rivestimento idrofobico RiNano
Dispositivo elettronico di evaporazione della condensa integrato
Materiale di fissaggio
Apparecchio precablato (con morsettiera ad innesto) - Opzioni
- Per il controllo in remoto e la connessione in rete dei chiller Blue e+, utilizzare l'interfaccia IoT con nr. d'ord. 3124.300. Il controllo remoto dei dati, dello stato di funzionamento e dei messaggi del condizionatore consente una maggiore efficienza del quadro elettrico e della macchina.
- Potenza frigorifera totale secondo DIN EN 14511
- Potenza frigorifera L35 L35/50 Hz: 2 kW
Potenza frigorifera L35 L35/60 Hz: 2 kW
Potenza frigorifera L35 L50/50 Hz: 1,29 kW
Potenza frigorifera L35 L50/60 Hz: 1,29 kW - Tensione nominale di esercizio
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Nota
- Scaricando il software, si sottoscrive un contratto tra il partner contrattuale e Rittal per l'utilizzo gratuito del software in conformità alle presenti condizioni di licenza.
- Utilizzabile solo per applicazioni semi-outdoor (v. Istruzioni per la descrizione)
- Per la protezione dei condizionatori Blue e+ deve essere previsto un adeguato dispositivo di protezione contro le sovratensioni: - tensione di esercizio < 460 V (3~): Uc 275 V, Imax 40 kA, In 20 kA, Up 1,5 kV. - tensione di esercizio > 460 V(3~): Uc 385 V, Imax 40 kA, In 20 kA, Up 1,5 kV.
- Informazioni sul nr. d'ord.
- Tolleranza: 110 V -10 % (99 V) e 240 V +10 % (264 V) / 380 V -10 % (342 V) e 480 V +6 % (509 V)
- Potenza nominale
- 0,73 kW
- Portata d'aria (in aspirazione libera)
- Circuito esterno: 1.250 m³/h
Circuito interno: 1.250 m³/h - Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Coefficiente di efficacia frigorifera L35 L35 (EER) 50 Hz: 3,23
Coefficiente di efficacia frigorifera L35 L35 (EER) 60 Hz: 3,23 - Indice di efficienza energetica stagionale (SEER) 50/60 Hz
- 7,6
- Esecuzione
- montaggio a parete
- Dimensioni
- Larghezza: 450 mm
Altezza: 1.600 mm
Profondità: 294 mm - Dima di foratura necessaria
- Larghezza feritoia: 433 mm
Altezza foratura: 1.579 mm - Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- Circuito interno IP 55
- Protection category NEMA
- UL Type 12
- UL Type 3R
- Mezzo/fluido frigorigeno
- Mezzo frigorigeno: R-1234yf
Quantità: 1,1 kg
Qtà refr. nel sistema di compressione: 0,65 kg
Qtà refrig. nel Heat Pipe System: 0,45 kg
Global Warming Potential (GWP): 0,5
CO₂ equivalente (CO₂e): 0 t - Regolazione della temperatura
- e+ Controllore (impostazione di fabbrica +35 °C)
- Range temperatura di esercizio
- -20 °C...60 °C
- Range di temperatura stoccaggio
- -40 °C...70 °C
- Campo di temperatura di esercizio circuito frigorifero (attivo)
- 3 °C...60 °C
- Campo temperatura di funzionamento heat pipe
- -20 °C...45 °C
- Campo d'impostazione temperatura di esercizio
- 20 °C...50 °C
- Potenza nominale assorbita Pel
- Potenza nominale assorbita L35 L35/50 Hz: 0,62 kW
Potenza nominale assorbita L35 L35/60 Hz: 0,62 kW
Potenza nominale assorbita L35 L50/50 Hz: 0,6 kW
Potenza nominale assorbita L35 L50/60 Hz: 0,6 kW - Pressione di esercizio (p max.)
- 24 bar
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 55,2 kg
- Peso lordo
- 73,8 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 274,42 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 84158200
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Descrizione prodotto
- SK Condizionatore Blue e+ E, a parete, 2 kW, 110-240 V, 1~, 380-480 V, 3~, 50-60 Hz, lamiera d'acciaio, LAP: 450 x 1600 x 294 mm
- Documentazione
- Further instructions
- Instructions – R-1234yf
- Fogli di dati
- Catalogo tecnico
- Dettagli costruttivi
- Safety data sheet refrigerant