Condizionatore da tetto Blue e+ Potenza frigorifera totale 1,30 kW

Codice prodotto: SK 3485730

Efficienza energetica rivoluzionaria grazie alla tecnologia ibrida innovativa. Risparmio energetico medio fino al 75% grazie ai componenti a velocità regolabile e alla tecnologia heatpipe. Impiego in tutto il mondo con un unico sistema multitensione integrato. Utilizzo intuitivo grazie al display touch.

Interfaccia IoT

Codice prodotto:
SK 3485730
Esecuzione
montaggio sul tetto
Vantaggi
Risparmio energetico medio fino al 75 % grazie ai componenti a velocità variabile e alla tecnologia heatpipe
Impiego in tutto il mondo grazie all'alimentazione multi-tensione
Durata più lunga di tutti i componenti nell'armadio di comando e nel condizionatore grazie al raffreddamento component-saving
Utilizzo intuitivo tramite il display touch e le interfacce intelligenti
Materiale
Lamiera d'acciaio
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Condizionatore da tetto Blue e+
Feltro a pieghe
Apparecchio precablato pronto per l'allacciamento
Materiale di fissaggio
Tubo flessibile di scarico condensa (3 m)
Opzioni
Per il controllo in remoto e la connessione in rete dei chiller Blue e+, utilizzare l'interfaccia IoT con nr. d'ord. 3124.300. Il controllo remoto dei dati, dello stato di funzionamento e dei messaggi del condizionatore consente una maggiore efficienza del quadro elettrico e della macchina.
Potenza frigorifera totale secondo DIN EN 14511
Potenza frigorifera L35 L35/50 Hz: 1,3 kW
Potenza frigorifera L35 L35/60 Hz: 1,3 kW
Potenza frigorifera L35 L50/50 Hz: 0,6 kW
Potenza frigorifera L35 L50/60 Hz: 0,6 kW
Tensione nominale di esercizio
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Nota
Montaggio possibile solo su armadi con dimensioni minime (L x P) 800 x 600 mm
Non è consentito il funzionamento senza feltro a pieghe
Scaricando il software, si sottoscrive un contratto tra il partner contrattuale e Rittal per l'utilizzo gratuito del software in conformità alle presenti condizioni di licenza.
Potenza nominale
0,75 kW
Portata d'aria (in aspirazione libera)
Circuito esterno: 750 m³/h
Circuito interno: 700 m³/h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
Coefficiente di efficacia frigorifera L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,94
Coefficiente di efficacia frigorifera L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,94
Indice di efficienza energetica stagionale (SEER) 50/60 Hz
4,6
Esecuzione
montaggio sul tetto
Dimensioni
Larghezza: 700 mm
Altezza: 308 mm
Profondità: 560 mm
Grado di protezione IP secondo EN 60 529
Circuito esterno IP 54 con filtro plissettato
Circuito interno IP 54 con filtro plissettato
Mezzo/fluido frigorigeno
Mezzo frigorigeno: R-1234yf
Quantità: 0,56 kg
Qtà refr. nel sistema di compressione: 0,37 kg
Qtà refrig. nel Heat Pipe System: 0,19 kg
Global Warming Potential (GWP): 0,5
CO₂ equivalente (CO₂e): 0 t
Connessione elettrica
Morsettiera ad innesto
Regolazione della temperatura
e+ Controllore (impostazione di fabbrica +35 °C)
Range temperatura di esercizio
-20 °C...55 °C
Range di temperatura stoccaggio
-40 °C...70 °C
Campo di temperatura di esercizio circuito frigorifero (attivo)
3 °C...55 °C
Campo temperatura di funzionamento heat pipe
-20 °C...45 °C
Campo d'impostazione temperatura di esercizio
20 °C...50 °C
Potenza nominale assorbita Pel
Potenza nominale assorbita L35 L35/50 Hz: 0,67 kW
Potenza nominale assorbita L35 L35/60 Hz: 0,67 kW
Potenza nominale assorbita L35 L50/50 Hz: 0,57 kW
Potenza nominale assorbita L35 L50/60 Hz: 0,57 kW
Pressione di esercizio (p max.)
24 bar
Confezione
1 pz.
Peso netto
38 kg
Peso lordo
56,25 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
181,79 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF
Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale
84158200
ECLASS 8.0
27180704
Descrizione prodotto
SK Condizionatore Blue e+ montaggio sul tetto, in lamiera d'acciaio, modulo di raffreddamento, 1,3 kW, 110–240 V, 1~, 50/60 Hz, 380–480 V, 3~, 50/60 Hz, A×L×P: 700 × 308 × 560 mm
Approvazioni
Sicurezza testata TÜV
UR + C-UR (recognized)
Descrizioni
Declaration of conformity - F-gas regulation
Dichiarazione di conformità
PCF-declaration
Documentazione
Further instructions
Instructions – R-1234yf
Fogli di dati
Catalogo tecnico
Dettagli costruttivi
Safety data sheet refrigerant
Software
Licence condition
Updater