I Chiller TopTherm con montaggio sul tetto o in versione standalone sono flessibili e compatti. Garantiscono il raffreddamento centralizzato ed economico dell'acqua e, allo stesso tempo, alimentano anche gli scambiatori di calore aria/acqua. Sono forniti di serie con condensatore con trattamento superficiale alle nanotecnologie.
- Codice prodotto:
- SK 3334600
- Esecuzione
- Struttura compatta e modulare dei componenti frigoriferi
Pompa per la circolazione del fluido - Vantaggi
- Sistema di controllo basato su microprocessore per un funzionamento preciso
- Sistema di segnalazione dei guasti con contatto a potenziale libero
- Unica versione con doppia frequenza per un utilizzo internazionale
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Condensatore con rivestimento idrofobico RiNano
Unità pronta per l'allacciamento
Documentazione tecnica multilingue, schemi di funzionamento e delle connessioni elettriche - Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- IP 44 (elettronica)
- Potenza frigorifera totale Tw10 / Tu32
- Potenza frigorifera Tw10 Tu32/50 Hz: 3,9 kW
Potenza frigorifera Tw10 Tu32/60 Hz: 4,7 kW - Potenza frigorifera totale Tw18 / Tu32
- Potenza frigorifera Tw18 Tu32/50 Hz: 4,5 kW
Potenza frigorifera Tw18 Tu32/60 Hz: 5,4 kW - Potenza frigorifera totale secondo DIN EN 14511 Tw18 / Tu35
- Potenza frigorifera Tw18 Tu35/50 Hz: 4,8 kW
Potenza frigorifera Tw18 Tu35/60 Hz: 5,6 kW - Portata d'aria (in aspirazione libera)
- A 50 Hz: 1.785 m³/h
A 60 Hz: 1.785 m³/h - Tensione nominale di esercizio
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Dimensioni
- Larghezza: 602 mm
Altezza: 676 mm
Profondità: 645 mm - Regolazione della temperatura
- Regolazione con microcontrollore (impostazione di fabbrica +20 °C)
- Range temperatura di esercizio
- 10 °C...43 °C
- Range temperatura di esercizio mezzo frigorigeno
- 10 °C: 30 °C
- Isteresi di temperatura
- ± 2 K
- Mezzo/fluido frigorigeno
- Mezzo frigorigeno: R-513A
Quantità: 1,5 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂ equivalente (CO₂e): 0,94 t - Portata (mezzo frigorigeno)
- A 50 Hz: 20 l/min
- Potenza nominale assorbita Pel
- A 50 Hz: 2,38 kW
A 60 Hz: 3,24 kW - Corrente nominale max.
- A 50 Hz: 5,6 A
A 60 Hz: 6,15 A - Coefficiente di efficacia (EER) 50 Hz Tw18 / Tu35 DIN EN 14511
- 2,26
- Circuito idrico
- aperto
- Raccordi idraulici
- G ½" IG
- Numero di circuiti
- 1
- Serbatoio
- Materiale: Polipropilene
Volume: 30 l - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 94 kg
- Peso lordo
- 104 kg
- Codice tariffa doganale
- 84186900
- EAN
- 4028177351189
- ETIM 9
- EC002516
- ETIM 8
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Descrizione prodotto
- CH Iller 400-3-50-60-460-3-60 Ral7035S
- Documentazione
- Altre informazioni
- Electrical wiring diagram
- Fluid plan (P+ID)
- Istruzioni – R134a