Chiller TopTherm VX25 8 - 20 kW

Codice prodotto: SK 3335950

I chiller VX25 TopTherm sono compatti nel design e versatili nell'uso. Chilller e armadio sono perfetti insieme – garantiscono minimo ingombro, maggiore efficienza e pronta disponibilità dei prodotti standard.

Codice prodotto:
SK 3335950
Descrizione prodotto
I chiller VX25 TopTherm sono compatti nel design e versatili nell'uso. Chiller e armadio sono una perfetta simbiosi: insieme garantiscono minimo ingombro, maggiore efficienza e pronta disponibilità dei prodotti standard.
Vantaggi
Una unica dimensione del contenitore per quattro classi di potenza
Riduzione delle emissioni di CO₂ fino al 35 %
Riduzione della quantità di refrigerante grazie alla tecnologia microchannel
Controllo a distanza (Monitoring) pre-integrato nell'unità di base
Maggiore sicurezza con le funzioni di sicurezza integrate
Superficie di appoggio minima
Elevata facilità di montaggio e manutenzione
Materiale
Lamiera d'acciaio
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Unità pronta per l'installazione, completa di pareti laterali e porta
Grado di protezione IP secondo EN 60 529
IP 44 (elettronica)
Potenza frigorifera totale secondo DIN EN 14511 Tw18 / Tu35
Potenza frigorifera Tw18 Tu35/50 Hz: 15,6 kW
Potenza frigorifera Tw18 Tu35/60 Hz: 17 kW
Portata d'aria (in aspirazione libera)
A 50 Hz: 6.000 m³/h
A 60 Hz: 7.200 m³/h
Tensione nominale di esercizio
400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Dimensioni
Larghezza: 808 mm
Altezza: 2.238 mm
Profondità: 608 mm
Nota
In base al DPR 146/2018 (Decreto F-Gas) non è previsto controllo regolare della tenuta del circuito.
Livello di rumorosità
75,5 dB(A)
Regolazione della temperatura
e-Controller (impostazione di fabbrica +18 °C)
Range temperatura di esercizio
10 °C...43 °C
Range temperatura di esercizio mezzo frigorigeno
10 °C: 25 °C
Isteresi di temperatura
± 2 K
Mezzo/fluido frigorigeno
Mezzo frigorigeno: R-513A
Quantità: 1,6 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂ equivalente (CO₂e): 1,01 t
Pressione pompa
A 50 Hz: 2,3 bar
A 60 Hz: 3,5 bar
Potenza elettrica assorbita della pompa del mezzo frigorigeno 50/60 Hz
0,67 / 1,06 kW
Portata (mezzo frigorigeno)
A 50 Hz: 45 l/min
A 60 Hz: 50 l/min
Potenza nominale assorbita Pel
A 50 Hz: 6,88 kW
A 60 Hz: 8,77 kW
Corrente nominale max.
A 50 Hz: 13,3 A
A 60 Hz: 13,5 A
Coefficiente di efficacia (EER) 50 Hz Tw18 / Tu35 DIN EN 14511
2,7
Raccordi idraulici
R 1" IG
Numero di circuiti
1
Serbatoio
Materiale: Polipropilene
Volume: 75 l
Peso in esercizio
345 kg
Confezione
1 pz.
Peso netto
252 kg
Peso lordo
285 kg
Codice tariffa doganale
84186900
EAN
4028177953475
ETIM 9
EC002516
ETIM 8
EC002516
ECLASS 8.0
27180713
Descrizione prodotto
SK Chiller TopTherm, integrato nell'armadio VX25, 15,6/17,0 kW, 400-460 V, 3~, 50/60 Hz, LAP: 808 x 2238 x 608 mm
Descrizioni
Declaration of conformity - F-gas regulation
Dichiarazione di conformità
Documentazione
Additional instructions
Altre informazioni
Electrical wiring diagram
Fluid plan (P+ID)
Istruzioni
Istruzioni – R-513A
Fogli di dati
Safety data sheet refrigerant – R-513A