I chiller Blue e integrati in contenitori stand-alone forniscono un raffreddamento centralizzato ed economico dell'acqua di raffreddamento. La tecnologia microchannel consente una riduzione del mezzo frigorigeno. Utilizzo intuitivo grazie al display touch e alle interfacce intelligenti per lavorazioni e analisi user-friendly. La funzioni di sicurezza, fornite di serie, soddisfano i criteri di massima sicurezza. Grazie a pacchetti di opzioni preconfigurati i tempi di consegna sono ridotti.
- Codice prodotto:
- SK 3336460
- Esecuzione
- Struttura compatta e resistente, conforme agli standard industriali
Sistema di segnalazione con contatto di allarmi a potenziale libero - Vantaggi
- Riduzione della quantità di refrigerante grazie alla tecnologia microchannel
- Display touch per una interfaccia utente semplificata
- Controllo a distanza (Monitoring) pre-integrato nell'unità di base
- Funzioni di sicurezza integrate
- Opzioni preconfigurate
- Colore
- Contenitore: RAL 7035
Zoccolo: RAL 7016 - Parti incluse nella fornitura
- Chiller pronto per l'allacciamento
Documentazione tecnica multilingue, schemi di funzionamento e delle connessioni elettriche - Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- IP 44 (elettronica)
- Potenza frigorifera totale secondo DIN EN 14511 Tw18 / Tu35
- Potenza frigorifera Tw18 Tu35/50 Hz: 30,8 kW
Potenza frigorifera Tw18 Tu35/60 Hz: 36,9 kW - Portata d'aria (in aspirazione libera)
- A 50 Hz: 12.000 m³/h
A 60 Hz: 14.500 m³/h - Tensione nominale di esercizio
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Dimensioni
- Larghezza: 900 mm
Altezza: 1.733 mm
Profondità: 1.800 mm - Livello di rumorosità
- 78 dB(A)
- Range temperatura di esercizio
- 10 °C...43 °C
- Range temperatura di esercizio mezzo frigorigeno
- 10 °C: 25 °C
- Isteresi di temperatura
- ± 2 K
- Mezzo/fluido frigorigeno
- Mezzo frigorigeno: R-513A
Quantità: 8 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂ equivalente (CO₂e): 5,05 t - Pressione pompa
- A 50 Hz: 2,3 bar
A 60 Hz: 3,45 bar - Portata (mezzo frigorigeno)
- A 50 Hz: 90 l/min
A 60 Hz: 105 l/min - Potenza nominale assorbita Pel
- A 50 Hz: 17,27 kW
A 60 Hz: 20,66 kW - Corrente nominale max.
- A 50 Hz: 29,14 A
A 60 Hz: 30,04 A - Raccordi idraulici
- R 1½" IG
- Numero di circuiti
- 1
- Serbatoio
- Materiale: Acciaio inox AISI304 - 1.4301 (V2A)
Volume: 185 l - Peso in esercizio
- 660 kg
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 406 kg
- Peso lordo
- 506 kg
- Codice tariffa doganale
- 84186900
- EAN
- 4028177974531
- ETIM 9
- EC002516
- ETIM 8
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Descrizione prodotto
- SK Chiller Blue e 30,8/36,9 kW, 400 V, 3~, 50 Hz, 460 V, 3~, 60 Hz, LxAxP: 900 x 1.733 x 1.800 mm
- Documentazione
- Additional instructions
- Altre informazioni
- Electrical wiring diagram
- Fluid plan (P+ID)
- Istruzioni – R-513A