Chiller Blue e 8 - 48 kW

Codice prodotto: SK 3336470

I chiller Blue e integrati in contenitori stand-alone forniscono un raffreddamento centralizzato ed economico dell'acqua di raffreddamento. La tecnologia microchannel consente una riduzione del mezzo frigorigeno. Utilizzo intuitivo grazie al display touch e alle interfacce intelligenti per lavorazioni e analisi user-friendly. La funzioni di sicurezza, fornite di serie, soddisfano i criteri di massima sicurezza. Grazie a pacchetti di opzioni preconfigurati i tempi di consegna sono ridotti.

Codice prodotto:
SK 3336470
Esecuzione
Struttura compatta e resistente, conforme agli standard industriali
Sistema di segnalazione con contatto di allarmi a potenziale libero
Vantaggi
Riduzione della quantità di refrigerante grazie alla tecnologia microchannel
Display touch per una interfaccia utente semplificata
Controllo a distanza (Monitoring) pre-integrato nell'unità di base
Funzioni di sicurezza integrate
Opzioni preconfigurate
Colore
Contenitore: RAL 7035
Zoccolo: RAL 7016
Parti incluse nella fornitura
Chiller pronto per l'allacciamento
Documentazione tecnica multilingue, schemi di funzionamento e delle connessioni elettriche
Grado di protezione IP secondo EN 60 529
IP 44 (elettronica)
Potenza frigorifera totale secondo DIN EN 14511 Tw18 / Tu35
Potenza frigorifera Tw18 Tu35/50 Hz: 36,5 kW
Potenza frigorifera Tw18 Tu35/60 Hz: 46,6 kW
Portata d'aria (in aspirazione libera)
A 50 Hz: 12.000 m³/h
A 60 Hz: 14.500 m³/h
Tensione nominale di esercizio
400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Dimensioni
Larghezza: 900 mm
Altezza: 1.733 mm
Profondità: 1.800 mm
Livello di rumorosità
78 dB(A)
Range temperatura di esercizio
10 °C...43 °C
Range temperatura di esercizio mezzo frigorigeno
10 °C: 25 °C
Isteresi di temperatura
± 2 K
Mezzo/fluido frigorigeno
Mezzo frigorigeno: R-513A
Quantità: 3,9 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂ equivalente (CO₂e): 2,46 t
Pressione pompa
A 50 Hz: 2,25 bar
A 60 Hz: 3,35 bar
Portata (mezzo frigorigeno)
A 50 Hz: 105 l/min
A 60 Hz: 135 l/min
Potenza nominale assorbita Pel
A 50 Hz: 20,55 kW
A 60 Hz: 24,74 kW
Corrente nominale max.
A 50 Hz: 38,5 A
A 60 Hz: 38,7 A
Raccordi idraulici
R 1½" IG
Numero di circuiti
2
Serbatoio
Materiale: Acciaio inox AISI304 - 1.4301 (V2A)
Volume: 185 l
Peso in esercizio
660 kg
Confezione
1 pz.
Peso netto
520 kg
Peso lordo
560 kg
Codice tariffa doganale
84186900
EAN
4028177974548
ETIM 9
EC002516
ETIM 8
EC002516
ECLASS 8.0
27180713
Descrizione prodotto
SK Blue e Chiller 36,5/46,6 kW, 400 V, 3~, 50 Hz, 460 V, 3~, 60 Hz, LAP: 900 x 1.733 x 1.800 mm
Descrizioni
Declaration of conformity - F-gas regulation
Dichiarazione di conformità
Documentazione
Additional instructions
Altre informazioni
Electrical wiring diagram
Fluid plan (P+ID)
Istruzioni – R-513A
Fogli di dati
Safety data sheet refrigerant – R-513A