Scambiatori di calore aria-acqua montaggio a parete

Codice prodotto: SK 3212230

Classi di potenza 375 - 5.000 W. Per ambienti critici. Soluzioni di montaggio agevoli per l'installatore e flessibilità di configurazione delle connessioni idriche. L'installazione è possibile sia ad incasso che sporgente.

Set di connessione per scambiatori di calore aria-acqua

Codice prodotto:
SK 3212230
Esecuzione
montaggio a parete
Componenti del circuito acqua in rame/ottone (Cu/CuZn)
Descrizione prodotto
Per ambienti difficili e campi di temperatura fino a +70 °C. Opzioni di montaggio semplificate e connessioni idriche flessibili. Può essere montato sporgente o completamente incassato.
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Apparecchio precablato pronto per l'allacciamento
Dima di foratura
Materiale di tenuta e fissaggio
Potenza frigorifera totale
L 35 W 10 a 200 l/h: 0,3 kW
Tensione nominale di esercizio
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Potenza nominale assorbita Pel
A 50 Hz: 23 W
A 60 Hz: 27 W
Corrente nominale max.
A 50 Hz: 0,11 A
A 60 Hz: 0,13 A
Pressione di esercizio (p max.)
1: 10 bar
Adattabilità al carico
100 %
Mezzo frigorigeno
Acqua (vedi specifiche in Internet)
Temperatura acqua di mandata
1 °C...30 °C
Raccordi idraulici
Raccordo filettato per tubi flessibili ⅜"
Range temperatura di esercizio
1 °C...70 °C
Nota
Valvola di non ritorno integrata nella versione con controllore e-Comfort
Dimensioni
Larghezza: 150 mm
Altezza: 300 mm
Profondità: 85 mm
Fusibile di protezione
Interruttore automatico/fusibile: 2 A
Campo d'impostazione temperatura di esercizio
20 °C...55 °C
Grado di protezione IP secondo EN 60 529
IP 55
Confezione
1 pz.
Peso netto
3,227 kg
Peso lordo
3,427 kg
Codice tariffa doganale
84158300
EAN
4028177430938
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Descrizione prodotto
SK Micro Scamb.Aria Acqua
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Documentazione
Altre informazioni
Istruzioni
Safety instructions
Fogli di dati
Dettagli costruttivi