Scambiatori di calore aria-acqua montaggio a parete

Codice prodotto: SK 3373110

Classi di potenza 375 - 5.000 W. Per ambienti critici. Soluzioni di montaggio agevoli per l'installatore e flessibilità di configurazione delle connessioni idriche. L'installazione è possibile sia ad incasso che sporgente.

Set di connessione per scambiatori di calore aria-acqua

Codice prodotto:
SK 3373110
Esecuzione
montaggio a parete
Componenti del circuito acqua in rame/ottone (Cu/CuZn)
Descrizione prodotto
Per ambienti difficili e campi di temperatura fino a +70 °C. Opzioni di montaggio semplificate e connessioni idriche flessibili. Può essere montato sporgente o completamente incassato.
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Apparecchio precablato pronto per l'allacciamento
Dima di foratura
Materiale di tenuta e fissaggio
Potenza frigorifera totale
L 35 W 10 a 400 l/h: 2 kW
Tensione nominale di esercizio
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Potenza nominale assorbita Pel
A 50 Hz: 110 W
A 60 Hz: 140 W
Corrente nominale max.
A 50 Hz: 0,75 A
A 60 Hz: 0,85 A
Pressione di esercizio (p max.)
1: 10 bar
Adattabilità al carico
100 %
Mezzo frigorigeno
Acqua (vedi specifiche in Internet)
Temperatura acqua di mandata
1 °C...30 °C
Raccordi idraulici
Manicotto per tubo flessibile ½"
G ⅜" AG
Regolazione della temperatura
Controllore Basic (impostazione di fabbrica +35 °C)
Range temperatura di esercizio
1 °C...70 °C
Nota
Valvola di non ritorno integrata nella versione con controllore e-Comfort
Dimensioni
Larghezza: 400 mm
Altezza: 950 mm
Profondità: 145 mm
Informazioni sul nr. d'ord.
Termini di consegna su richiesta
Campo d'impostazione temperatura di esercizio
20 °C...55 °C
Fusibile di protezione
Interruttore per trasformatore: 3,5...5 A
Grado di protezione IP secondo EN 60 529
IP 55
Protection category NEMA
UL Type 1
UL Type 3R
UL Type 12
Confezione
1 pz.
Peso lordo
20,2 kg
Codice tariffa doganale
84158300
EAN
4028177495951
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Descrizione prodotto
SK Scambiatore di calore aria/acqua, montaggio a parete, 2 kW, 115 V, 1~, 50/60 Hz, controllore Basic, componenti del circuito acqua in rame/ottone, LAP: 400 x 950 x 145 mm
Approvazioni
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Documentazione
Altre informazioni
Istruzioni
Safety instructions
Fogli di dati
Dettagli costruttivi