Classi di potenza 375 - 5.000 W. Per ambienti critici. Soluzioni di montaggio agevoli per l'installatore e flessibilità di configurazione delle connessioni idriche. L'installazione è possibile sia ad incasso che sporgente.
- Codice prodotto:
- SK 3375510
- Esecuzione
- montaggio a parete
Componenti del circuito acqua in rame/ottone (Cu/CuZn) - Descrizione prodotto
- Per ambienti difficili e campi di temperatura fino a +70 °C. Opzioni di montaggio semplificate e connessioni idriche flessibili. Può essere montato sporgente o completamente incassato.
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Apparecchio precablato pronto per l'allacciamento
Dima di foratura
Materiale di tenuta e fissaggio - Potenza frigorifera totale
- L 35 W 10 a 400 l/h: 5 kW
- Tensione nominale di esercizio
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 110 V (DC)
- Potenza nominale assorbita Pel
- A 50 Hz: 178 W
A 60 Hz: 232 W - Corrente nominale max.
- A 50 Hz: 2,25 A
A 60 Hz: 2,25 A - Pressione di esercizio (p max.)
- 1: 10 bar
- Adattabilità al carico
- 100 %
- Mezzo frigorigeno
- Acqua (vedi specifiche in Internet)
- Temperatura acqua di mandata
- 1 °C...30 °C
- Raccordi idraulici
- Manicotto per tubo flessibile ½"
- G ⅜" AG
- Regolazione della temperatura
- Controllore e-Comfort (impostazione di fabbrica +35 °C)
- Range temperatura di esercizio
- 1 °C...70 °C
- Nota
- Valvola di non ritorno integrata nella versione con controllore e-Comfort
- Dimensioni
- Larghezza: 450 mm
Altezza: 1.400 mm
Profondità: 220 mm - Informazioni sul nr. d'ord.
- Termini di consegna su richiesta
- Campo d'impostazione temperatura di esercizio
- 20 °C...55 °C
- Fusibile di protezione
- Interruttore per trasformatore: 3,5...5 A
- Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- UL Type 1
- UL Type 3R
- UL Type 12
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 96,561 lb
- Peso lordo
- 101,411 lb
- Codice tariffa doganale
- 8415830070
- EAN
- 4028177496170
- EAN11 (UC)
- 85276
- ETIM 9
- EC002515
- ETIM 8
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Descrizione prodotto
- SK scambiatore di calore aria/acqua, da parete, 5 kW, 115 V, 1~, 50/60 Hz, controllo Comfort, componenti del circuito dell'acqua: rame/ottone, LAP: 450 x 1400 x 220 mm
- Documentazione
- Altre informazioni
- Istruzioni
- Safety instructions