Classe di potenza 7000 W. Per ambienti critici. Con elettrovalvola con controllo termostatico.
- Codice prodotto:
- SK 3216480
- Esecuzione
- Componenti del circuito acqua in rame/ottone (Cu/CuZn)
- Descrizione prodotto
- Per ambienti difficili e campi di temperatura fino a +70°C. Con elettrovalvola termostatica.
- Materiale
- Rame/ottone (Cu/CuZn)
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Apparecchio precablato (con morsettiera ad innesto)
Materiale di tenuta e fissaggio - Potenza frigorifera totale
- L 35 W 10 a 500 l/h: 7 kW
- Tensione nominale di esercizio
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 480 V, 3~, 60 Hz
- Corrente nominale max.
- A 50 Hz: 1,4 A
A 60 Hz: 1,2 A - Pressione di esercizio (p max.)
- 1: 10 bar
- Adattabilità al carico
- 100 %
- Mezzo frigorigeno
- Acqua (vedi specifiche in Internet)
- Temperatura acqua di mandata
- 1 °C...30 °C
- Raccordi idraulici
- Manicotto per tubo flessibile ½"
- G ⅜" AG
- Regolazione della temperatura
- Elettrovalvola con controllo termostatico
- Controllo della temperatura
- Termostato interno all'apparecchio con contatto di commutazione, potenza di commutazione di 16 A, campo di regolazione da +20 °C a +60 °C (impostazione di fabbrica +35 °C)
- Range temperatura di esercizio
- 1 °C...70 °C
- Nota
- Utilizzare un interruttore automatico tripolare
- Dimensioni
- Larghezza: 450 mm
Altezza: 1.800 mm
Profondità: 300 mm - Informazioni sul nr. d'ord.
- Termini di consegna su richiesta
- Fusibile di protezione
- Interruttore automatico/fusibile: 4 A
- Fusibile di protezione
- Magnetotermico motore: 1,4...2 A
- Campo d'impostazione temperatura di esercizio
- 20 °C...55 °C
- Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- IP 55
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 80 kg
- Peso lordo
- 90 kg
- Codice tariffa doganale
- 84158300
- EAN
- 4028177458642
- ETIM 9
- EC002515
- ETIM 8
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Descrizione prodotto
- SK Scambiatore 400-3-50-480-3-60 Ral7035S
- Documentazione
- Altre informazioni
- Istruzioni
- Safety instructions