Scambiatore di calore aria/acqua specifico per gli ambienti di produzione nel settore food and beverage che richiedono il rispetto di numerosi standard igienico-sanitari. Si integra perfettamente con le soluzioni della gamma Hygienic Design di Rittal. Facile da pulire, la struttura dello scambiatore riduce il rischio di contaminazione e garantisce la sicurezza degli alimenti.
- Codice prodotto:
- SK 3214700
- Esecuzione
- Componenti del circuito acqua in rame/ottone (Cu/CuZn)
- Descrizione prodotto
- Scambiatore di calore aria/acqua idoneo agli ambienti produttivi delle industrie agroalimentari che richiedono grande attenzione agli aspetti igienico-sanitari. Si integra perfettamente nella gamma di soluzioni Hygienic Design di Rittal. La struttura dello scambiatore, che consente una pulizia facile ed efficace, riduce il rischio di contaminazione e garantisce la sicurezza dei generi alimentari.
- Vantaggi
- Struttura facile da pulire conforme alle norme igienico-sanitarie
- Il tetto spiovente di 30° impedisce che vengano depositati oggetti e fa defluire rapidamente i liquidi
- La guarnizione perimetrale sostituibile in silicone evita i depositi di sporcizia tra il contenitore e lo scambiatore di calore aria-acqua.
- Materiale
- Contenitore: acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
- Superficie
- Contenitore: lucidatura lineare grana 400, rugosità < 0,8 µm
- Parti incluse nella fornitura
- Apparecchio precablato pronto per l'allacciamento
Dima di foratura
Materiale di tenuta e fissaggio - Potenza frigorifera totale
- L 35 W 10 a 200 l/h: 0,6 kW
L 35 W 10 a 400 l/h: 0,65 kW - Tensione nominale di esercizio
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Potenza nominale assorbita Pel
- A 50 Hz: 33 W
A 60 Hz: 34 W - Corrente nominale max.
- A 50 Hz: 0,16 A
A 60 Hz: 0,14 A - Pressione di esercizio (p max.)
- 1: 10 bar
- Adattabilità al carico
- 100 %
- Mezzo frigorigeno
- Acqua (vedi specifiche in Internet)
- Temperatura acqua di mandata
- 1 °C...30 °C
- Raccordi idraulici
- G ⅜" AG
- Regolazione della temperatura
- Elettrovalvola con controllo termostatico
- Controllo della temperatura
- Termostato interno all'apparecchio con contatto di commutazione, potenza di commutazione di 16 A, campo di regolazione da +20 °C a +60 °C (impostazione di fabbrica +35 °C)
- Range temperatura di esercizio
- 1 °C...70 °C
- Dimensioni
- Larghezza: 220 mm
Altezza: 526 mm
Profondità: 100 mm - Fusibile di protezione
- Interruttore automatico/fusibile: 2 A
- Campo d'impostazione temperatura di esercizio
- 20 °C...60 °C
- Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- IP 56/59
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 6 kg
- Peso lordo
- 6,86 kg
- Codice tariffa doganale
- 84158300
- EAN
- 4028177806399
- ETIM 9
- EC002515
- ETIM 8
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Descrizione prodotto
- SK Scambiatore aria/acqua HD, da parete, 0.65 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, Termostato con valvola magnetica LAP: 220 x 526 x 100 mm
- Documentazione
- Altre informazioni
- Istruzioni
- Safety instructions