Scambiatori di calore aria-acqua Montaggio a parete HD

Codice prodotto: SK 3215700

Scambiatore di calore aria/acqua specifico per gli ambienti di produzione nel settore food and beverage che richiedono il rispetto di numerosi standard igienico-sanitari. Si integra perfettamente con le soluzioni della gamma Hygienic Design di Rittal. Facile da pulire, la struttura dello scambiatore riduce il rischio di contaminazione e garantisce la sicurezza degli alimenti.

Codice prodotto:
SK 3215700
Esecuzione
Componenti del circuito acqua in rame/ottone (Cu/CuZn)
Descrizione prodotto
Scambiatore di calore aria/acqua idoneo agli ambienti produttivi delle industrie agroalimentari che richiedono grande attenzione agli aspetti igienico-sanitari. Si integra perfettamente nella gamma di soluzioni Hygienic Design di Rittal. La struttura dello scambiatore, che consente una pulizia facile ed efficace, riduce il rischio di contaminazione e garantisce la sicurezza dei generi alimentari.
Vantaggi
Struttura facile da pulire conforme alle norme igienico-sanitarie
Il tetto spiovente di 30° impedisce che vengano depositati oggetti e fa defluire rapidamente i liquidi
La guarnizione perimetrale sostituibile in silicone evita i depositi di sporcizia tra il contenitore e lo scambiatore di calore aria-acqua.
Materiale
Contenitore: acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
Superficie
Contenitore: lucidatura lineare grana 400, rugosità < 0,8 µm
Parti incluse nella fornitura
Apparecchio precablato pronto per l'allacciamento
Dima di foratura
Materiale di tenuta e fissaggio
Potenza frigorifera totale
L 35 W 10 a 200 l/h: 1 kW
L 35 W 10 a 400 l/h: 1,2 kW
Tensione nominale di esercizio
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Potenza nominale assorbita Pel
A 50 Hz: 77 W
A 60 Hz: 104 W
Corrente nominale max.
A 50 Hz: 0,38 A
A 60 Hz: 0,47 A
Pressione di esercizio (p max.)
1: 10 bar
Adattabilità al carico
100 %
Mezzo frigorigeno
Acqua (vedi specifiche in Internet)
Temperatura acqua di mandata
1 °C...30 °C
Raccordi idraulici
G ⅜" AG
Regolazione della temperatura
Elettrovalvola con controllo termostatico
Controllo della temperatura
Termostato interno all'apparecchio con contatto di commutazione, potenza di commutazione di 16 A, campo di regolazione da +20 °C a +60 °C (impostazione di fabbrica +35 °C)
Range temperatura di esercizio
1 °C...70 °C
Dimensioni
Larghezza: 215 mm
Altezza: 982 mm
Profondità: 100 mm
Fusibile di protezione
Interruttore automatico/fusibile: 4 A
Campo d'impostazione temperatura di esercizio
20 °C...60 °C
Grado di protezione IP secondo EN 60 529
IP 56/59
Protection category NEMA
NEMA 4X
Confezione
1 pz.
Peso netto
14 kg
Peso lordo
14 kg
Codice tariffa doganale
84158300
EAN
4028177806405
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Descrizione prodotto
SK Scambiatore aria/acqua HD, da parete, 1,2 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, Termostato con valvola magnetica LAP: 220 x 526 x 100 mm
Approvazioni
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Documentazione
Altre informazioni
Istruzioni
Safety instructions
Fogli di dati
Dettagli costruttivi