IT Cooling

Liquid Cooling Package

LCP CW: carichi di calore estremamente elevati vengono trasportati dai rack IT mediante scambiatori di calore aria/acqua. LCP DX: ideale per il raffreddamento delle applicazioni IT di piccole e medie dimensioni.

Liquid Cooling Package

Liquid Cooling Package LCP Rack DX, LCP Rack DX/FC

Raffreddamento basato su rack da uno a due rack IT. Ottimizzazione costante della potenza frigorifera grazie all'impiego di un compressore con range di potenza scalabile nelle unità LCP Inline DX (evaporatore). Per il funzionamento...

Liquid Cooling Package

Liquid Cooling Package LCP Inline DX, LCP Inline DX/FC

Ideale per il raffreddamento delle applicazioni IT di piccole e medie dimensioni.

Liquid Cooling Package

Liquid Cooling Package LCP Rack CW, LCP Rack CWG

Raffreddamento tramite scambiatori compatti ad alte prestazioni. La colonna LCP aspira l'aria lateralmente sul retro dell'armadio server quindi espelle l'aria raffreddata lateralmente sul fronte dell'armadio server.

Liquid Cooling Package

Liquid Cooling Package LCP Inline CW, LCP Inline CWG

Climatizzazione per installazioni in una fila di armadi montati in batteria. L'aria calda viene aspirata sul retro dell'unità

Liquid Cooling Package

Liquid Cooling Package LCP Rack CW/CWG

Raffreddamento tramite scambiatore compatto ad alte prestazioni. LCP aspira l'aria dal lato posteriore dell'armadio server, quindi espelle l'aria raffreddata dal lato sul fronte dell'armadio server.

Liquid Cooling Package

Liquid Cooling Package LCP Inline CW/CWG

Climatizzazione per l'installazione all'interno di una fila di armadi montati in batteria. L'aria calda viene aspirata dalla parte posteriore dell'unità, viene quindi raffreddata e poi espulsa frontalmente nel corridoio freddo.

Liquid Cooling Package

Cooling Distribution Unit CDU In-Rack

La CDU In-Rack è una unità di raffreddamento liquido-a-liquido progettata per l'installazione in un rack OCP ORv3. La ridondanza delle pompe e i sistemi di regolazione intelligenti garantiscono la massima disponibilità.

Liquid Cooling Package

Modulo passivo per LCP Rear Door CW

Il modulo passivo è uno scambiatore di calore aria/acqua integrato in un contenitore progettato per l'installazione diretta in armadi VX IT o TS IT, in sostituzione della porta posteriore. La struttura compatta e l'angolo di apertura della porta...

Liquid Cooling Package

Modulo attivo per LCP Rear Door CW

Modulo attivo per il supporto e l'ottimizzazione della portata d'aria attraverso il modulo passivo LCP. Installazione successiva semplificata mediante aggancio diretto alla porta di servizio. Regolazione in funzione della temperatura ambiente oppure, in...

Liquid Cooling Package

Modulo idronico per LCP Rear Door CW

Modulo idronico per la regolazione individuale della potenza termica oppure per la determinazione della capacità frigorifera di un sistema LCP Rear Door CW. Utilizzabile esclusivamente in combinazione con un modulo attivo. Il montaggio può...

Liquid Cooling Package

Cooling Distribution Unit CDU In-Row

La CDU In-Row è una unità di raffreddamento liquido-a- liquido installata in un rack OCP (ORv3). La sua particolare struttura modulare garantisce la massima scalabilità e facilità di manutenzione. Ridondanze e sistemi di...