Climatizzazione per installazioni in una fila di armadi montati in batteria. L'aria calda viene aspirata sul retro dell'unità
- Codice prodotto:
- SK 3313568
- Esecuzione
- CW
- Vantaggi
- Massima efficienza energetica e prestazionale grazie alla tecnologia di ventilazione con motori EC e ai sistemi di regolazione e controllo ideali per l'IT cooling
- Perdita di pressione contenuta sul lato aria e minore potenza elettrica assorbita dai ventilatori
- Ottimale capacità adattativa grazie alla regolazione dinamica e continua della portata volumetrica dell'acqua di raffreddamento
- Con l'utilizzo di acqua di mandata con temperature più elevate, è maggiore il free-cooling indiretto con conseguente riduzione dei costi operativi
- Adeguata potenza frigorifera grazie alle unità di ventilazione modulari
- Moduli di ventilazione configurabili con ridondanza N+1
- Di serie sensore di temperatura integrato sul circuito aria
- La separazione fisica tra il sistema di raffreddamento e l'armadio impedisce la penetrazione di acqua nell'armadio server
- Ingombro max. di 0,36 m² per tutte le potenze frigorifere
- Accesso ottimale per le operazioni di servizio dal retro e dal fronte
- Sostituzione senza attrezzi dei moduli di ventilazione
- Funzionamento
- L'aria calda viene aspirata dal locale o dal corridoio caldo sul retro dell'unità, viene quindi raffreddata ed espulsa frontalmente nel corridoio freddo. Display con testo in chiaro sulle condizioni operative
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, verniciata
- Superficie
- RAL 9005, verniciatura bucciata fine, opaca
- Colore
- RAL 9005
- Opzioni
- Possibile collegamento diretto di ulteriori sensori CMC III
Rack altezza 2200 mm - Esecuzione
- Raffreddamento in batteria
- Monitoraggio
- Controllo di tutti i parametri importanti per la sicurezza, tra cui: temperatura di mandata e ritorno ai server, portata d'acqua, potenza frigorifera, velocità dei ventilatori ed eventuali perdite
- Connessione diretta dell'apparecchio via SNMP tramite Ethernet
- Comunicazione e integrazione dei dati nel software Rittal RiZone
- Potenza frigorifera totale/numero di ventilatori
- 48 kW/4
51 kW/5
53 kW/6 - Potenza frigorifera totale
- 48 kW
51 kW
53 kW - Portata d'aria (in aspirazione libera)
- A 60 Hz: 8.000 m³/h
- Numero moduli di ventilazione (come standard di fornitura)
- 6
- Dimensioni
- Larghezza: 300 mm
Altezza: 2.000 mm
Profondità: 1.200 mm - Adatta per tipo di contenitore
- VX IT
- TS IT PRO
- Installazione negli armadi in batteria
- Avanzata
- Tensione nominale di esercizio
- 200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 200 - 240 V AC
- Potenza frigorifera max
- 53 kW
- Connessione elettrica
- Connettore a spina
- Adattabilità al carico
- 100 %
- Mezzo frigorigeno
- Acqua
- Ventilatori con motori EC
- Sì
- I ventilatori sono sostituibili in esercizio
- Sì
- Regolazione della temperatura
- Regolazione continua del ventilatore
- Valvola a sfera a 2 vie
- Raccordi idraulici
- DN 40 (G 1½" AG)
- Pressione di esercizio (p max.)
- 10 bar
- Temperatura acqua di mandata
- 15 °C
- Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- IP 20
- Opzioni
- Possibile collegamento diretto di ulteriori sensori CMC III
- Rack altezza 2200 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 228 kg
- Peso lordo
- 240 kg
- Codice tariffa doganale
- 84186900
- EAN
- 4028177962774
- ETIM 9
- EC002515
- ETIM 8
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Descrizione prodotto
- SK LCP Inline CW UL installazione avanzata, su base VX IT, scambiatore di calore aria/acqua per raffreddamento in batteria, montaggio sul rack, in posizione avanzata di 200 mm, RAL 9005
- Approvazioni
- UR + C-UR (recognized)
- Fogli di dati
- Visio Shapes