Liquid Cooling Package LCP Inline DX, LCP Inline DX/FC

Codice prodotto: SK 3311430

Ideale per il raffreddamento delle applicazioni IT di piccole e medie dimensioni.

Codice prodotto:
SK 3311430
Esecuzione
LCP Inline DX
Vantaggi
Massima efficienza energetica e prestazionale grazie alla tecnologia di ventilazione con motori EC e ai sistemi di regolazione e controllo ideali per l'IT cooling
Perdita di pressione contenuta sul lato aria e minore potenza elettrica assorbita dai ventilatori
Monitoraggio e regolazione della temperatura
Di serie sensore di temperatura integrato sul circuito aria
Grazie al compressore a velocità regolabile la potenza frigorifera viene adattata e ottimizzata in base alle effettive necessità
Manutenzione specifica dell'LCP DX con separazione fisica tra il circuito frigorifero e gli armadi server
Se si utilizzano le varianti LCP DX/FC in combinazione con il free cooling indiretto, è possibile una riduzione dei costi operativi
Applicazioni tipiche
Ideale per il raffreddamento di ambienti di piccole e medie dimensioni
Uno o due rack raffreddabili separatamente
Funzionamento
LCP è progettato per installazioni in una fila di armadi montati in batteria. L'aria calda viene aspirata dal corridoio di aria sul retro dell'unità LCP, viene quindi raffreddata dallo scambiatore compatto ad alte prestazioni ed espulsa nuovamente nel locale o nel corridoio freddo.
Le varianti LCP DX/FC includono uno scambiatore di calore a refrigerante e uno scambiatore ad acqua-glicole. Nel condensatore esterno è integrato anche un sistema di freecooling.
L'energia termica assorbita viene rimossa dal condensatore installato all'esterno dell'edificio, senza surriscaldare il locale d'installazione
Materiale
Lamiera d'acciaio, verniciata
Opzioni
Umidificatore
Deumidificatore e batteria di postriscaldamento
Pompa di drenaggio condensa
Condensatore per basse temperature / alte temperature (-40 °C/+53 °C)
Esecuzione
Raffreddamento in batteria
Monitoraggio
Connessione diretta dell'apparecchio via SNMP tramite Ethernet
Comunicazione e integrazione dei dati nel software Rittal RiZone
Nota
Variante con omologazione TUV disponibile su richiesta
Potenza frigorifera totale secondo DIN EN 14511
Potenza frigorifera utile L30 L22: 12 kW
Useful cooling output L22 L45: 10 kW
Potenza frigorifera totale/numero di ventilatori
12 kW/4
Potenza frigorifera totale
12 kW
Campo di modulazione
3 ‐ 12 kW
Portata d'aria (in aspirazione libera)
A 50 Hz: 4.800 m³/h
Dimensioni
Larghezza: 300 mm
Altezza: 2.000 mm
Profondità: 1.000 mm
Adatta per tipo di contenitore
TS IT
Installazione negli armadi in batteria
A filo
Tensione nominale di esercizio
380 V - 480 V, 3~, 60 Hz
400 V, 3~, 50 Hz
Corrente nominale max.
A 50 Hz: 7,5 A
Potenza frigorifera max
12 kW
Connessione elettrica
Morsetti di connessione
Adattabilità al carico
100 %
Mezzo frigorigeno
Mezzo frigorigeno
Ventilatori con motori EC
I ventilatori sono sostituibili in esercizio
Regolazione della temperatura
Regolazione continua del ventilatore
Compressore a inverter
Fusibile di protezione
Interruttore automatico/fusibile: 20 A
Range di temperatura stoccaggio
-20 °C...50 °C
Range temperatura di esercizio
15 °C...35 °C
Livello di rumorosità
A 50 Hz: 69 dB(A)
Grado di protezione IP secondo EN 60 529
IP 20
Opzioni
Umidificatore
Deumidificatore e batteria di postriscaldamento
Pompa di drenaggio condensa
Condensatore per basse temperature / alte temperature (-40 °C/+53 °C)
Confezione
1 pz.
Peso netto
181 kg
Peso lordo
224 kg
Codice tariffa doganale
84186900
EAN
4028177691339
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Descrizione prodotto
CO Nd 400-3-50-460-3-60 Ral7035S
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Documentazione
Safety instructions
Fogli di dati
Graphics
Scheda di sicurezza
Technical Data sheet