IT Cooling

Small Cooling Units

Active and passive components for cooling individual IT racks.

Small Cooling Units

Canale di ventilazione per la conduzione laterale dell'aria

Per convogliare aria fredda agli switch con aspirazione laterale dell'aria.

Small Cooling Units

Canale di ventilazione da 19" per la conduzione orizzontale dell'aria

Per convogliare aria fredda agli switch installati sul piano posteriore da 19".

Small Cooling Units

Unità di ventilazione

Può essere inserito dall'alto in tutti gli armadi di rete TS 8 anche in un secondo tempo. La parte posteriore viene utilizzata per l'entrata dei cavi. 2 ventilatori inclusi nella fornitura. Ampliamento a max. 4/6 ventilatori.

Small Cooling Units

Kit di ventilazione supplementare

Per il montaggio successivo di diverse unità di ventilazione o per il completamento dell'unità di ventilazione.

Small Cooling Units

Coperture per pannelli di ventilazione per FlatBox

Chiudono i pannelli di ventilazione non utilizzati nel FlatBox.

Small Cooling Units

Cappa di scarico aria per VX, VX IT

Cappa di scarico per il collegamento di rack chiusi a un sistema di aerazione. Il raccordo graduato è idoneo per il collegamento di tubi standard con diametro di 150 mm e 200 mm. La cappa consente un ricambio d'aria mirato che contribuisce a...

Small Cooling Units

Ventilatori da tetto per VX IT, TS IT

Ventilatore da tetto per ambiente di ufficio con rumorosità molto ridotta di 39 dB(A) e portata elevata (in aspirazione libera da 1245 a 1345 m³/h).

Small Cooling Units

Modulo di ventilazione per VX IT, TS IT

Per una aerazione forzata. Come opzione, l'unità può essere ampliata con ventole aggiuntive. Tecnica di chiusura semplice e regolazione del regime di giri a basso consumo.

Small Cooling Units

Kit di ventilazione supplementare per VX IT, TS IT

Kit di espansione ventilatore con regolatore regime di giri integrato per retrofit nei moduli ventilatore 5503.010, 5503.020 e 5503.025.