Ventilatore da tetto per ambienti d'ufficio con bassissimo livello di rumorosità (40 dB) ed elevata portata volumetrica (flusso d'aria libero 1500 m3/h).
- Codice prodotto:
- SK 3164230
- Vantaggi
- Facilità d'installazione: nella versione con lamiera del tetto non è necessario eseguire forature di montaggio
- Apparecchio precablato pronto per l'allacciamento
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, verniciata
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Ventilatori da tetto
Materiale di fissaggio - Tensione nominale di esercizio
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Corrente nominale max.
- A 50 Hz: 0,3 A
A 60 Hz: 0,35 A - Dimensioni
- Larghezza: 511 mm
Altezza: 227 mm
Profondità: 511 mm - Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- Circuito interno IP 54
- Nota
- Riduzione della portata a 800 m³/h con contropressione di 40 Pa in caso di utilizzo di due flange per zoccolo con fori di aerazione
- Range temperatura di esercizio
- 20 °C...55 °C
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 18,35 kg
- Peso lordo
- 19,36 kg
- Codice tariffa doganale
- 84145915
- EAN
- 4028177309494
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Descrizione prodotto
- SK Ventil. Tetto 230V 50/60Hz