Trasformatore di misura

Codice prodotto: SV 9677860

Per la misurazione induttiva del flusso di corrente.

Codice prodotto:
SV 9677860
Descrizione prodotto
Design compatto che non pregiudica la profondità di installazione, grazie all'integrazione meccanica nei componenti montati sulle sbarre o sopra si esse (interasse 185 mm), consentendo installazioni salvaspazio.
Materiale
Poliammide
Per dimensione
1 - 3
Adatto per nr. d'ord.
9677.100
9677.110
9677.115
9677.200
9677.210
9677.215
9677.300
9677.310
9677.315
9677.340
Potenza nominale
2,5 VA
Connessione elettrica
Conduttori tondi 2,5 mm² (lunghezza 1,5 m)
Insuslation material (class)
B
Primary current
250 A
Accuracy Class
1
Test specification
IEC 60 044-1
EN 60715
DIN VDE 0414
DIN 42 600-2
Connessione di conduttori
2,5 ‐ 4 mm²
Frequenza nominale
50 ‐ 60 Hz
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,28 kg
Peso lordo
0,31 kg
Codice tariffa doganale
85043129
EAN
4028177705258
ETIM 9
EC002048
ECLASS 8.0
27141146
Descrizione prodotto
SV Trasformatore amperometrico per NH 185mm, Gr. 1-3 , 250 A/5 A, 50-60 Hz
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Safety instructions