Riscaldatore anticondensa senza ventilatore

Codice prodotto: SK 3105310

I riscaldatori anticondensa regolano l'umidità relativa dell'aria evitando il raggiungimento del punto di rugiada, la formazione di condensa nell'armadio e danni indiretti dovuti a corrosione o cortocircuiti elettrici. Versione senza ventilatore. Potenza termica continua 10 – 150 W.

Codice prodotto:
SK 3105310
Descrizione prodotto
I riscaldatori anticondensa regolano l'umidità relativa dell'aria impedendo il raggiungimento del punto di rugiada e quindi la formazione di condensa nell'armadio. Danni conseguenti dovuti a corrosione o cortocircuiti elettrici vengono evitati.
Materiale
Alluminio, anodizzato
Parti incluse nella fornitura
Riscaldatori anticondensa con resistenza PTC
Morsettiera ad innesto rapido
Materiale di fissaggio
Nota
Per una precisa regolazione della temperatura all'interno dell'armadio si consiglia l'impiego di un termostato
Per impedire la formazione di condensa sui componenti elettronici, si consiglia l'impiego dell'igrostato
Negli armadi di grandi dimensioni si ottiene una distribuzione del calore migliore e più uniforme installando più riscaldatori di piccola potenza.
Informazioni sul nr. d'ord.
È possibile l'utilizzo a una temperatura di esercizio di -40 °C. La dichiarazione del produttore è disponibile su richiesta.
Tensioni speciali a richiesta. Rittal si riserva di apportare eventuali modifiche tecniche.
Potenza termica continua a 10 °C
8 W ‐ 10 W
Tensione nominale di esercizio
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Dimensioni
Larghezza: 45 mm
Altezza: 120 mm
Profondità: 46 mm
Fusibile di protezione
Interruttore automatico/fusibile: 2 A
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
IP 20
Classe di isolamento
II (doppio isolamento)
Range temperatura di esercizio
-33 °C...65 °C
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,202 kg
Peso lordo
0,219 kg
Codice tariffa doganale
85162999
EAN
4028177638617
ETIM 9
EC000737
ETIM 8
EC000737
ECLASS 8.0
27180710
Descrizione prodotto
SK Riscaldatore Anticondensa 10 W
Approvazioni
CSA
UR + C-UR (recognized)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Istruzioni
Fogli di dati
Catalogo tecnico
Dettagli costruttivi