Moduli di climatizzazione per porte climatizzate. Potenza frigorifera da 1500 a 2500 W.
- Codice prodotto:
- SK 3310700
- Descrizione prodotto
- Le unità clima con tecnologia ad alta efficienza energetica Blue e, si installano nelle porte climatizzate. Sono dotate di controllore «e Comfort» ed evaporatore elettronico della condensa.
- Vantaggi
- Può essere collegato con l'interfaccia IoT tramite l'adattatore Blue e IoT, per condizionatori con controllore e-Comfort e potenza frigorifera a partire da 500 W
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Condensatore con rivestimento idrofobico RiNano
Unità clima predisposta per l'installazione nella porta climatizzata
Dispositivo elettronico di evaporazione della condensa integrato
Apparecchio precablato (con morsettiera ad innesto) - Corrente nominale max.
- A 50 Hz: 8,1 A
A 60 Hz: 10,1 A - Corrente di spunto (massima)
- A 50 Hz: 22 A
A 60 Hz: 24 A - Potenza nominale assorbita Pel 50/60 Hz L35 L35
- 1,47 kW/1,88 kW
- Potenza nominale assorbita Pel 50/60 Hz L35 L50
- 1,63 kW/2,09 kW
- Regolazione della temperatura
- Controllore e-Comfort (impostazione di fabbrica +35 °C)
- A 60 Hz
- 10,1 A
- Nota
- Per un corretto funzionamento ènecessario utilizzare lo zoccolo dell'armadio con altezza 100 o 200 mm
- Portata d'aria (in aspirazione libera)
- Circuito esterno: 1.100 m³/h
Circuito interno: 1.100 m³/h - Mezzo/fluido frigorigeno
- Mezzo frigorigeno: R-513A
Quantità: 1 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂ equivalente (CO₂e): 0,63 t - Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Coefficiente di efficacia frigorifera L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,84
Coefficiente di efficacia frigorifera L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,46 - Range temperatura di esercizio
- 10 °C...55 °C
- Pressione di esercizio (p max.)
- 30 bar
- Fusibile di protezione
- Interruttore automatico/fusibile: 16 A
- Campo d'impostazione temperatura di esercizio
- 20 °C...53 °C
- Potenza frigorifera totale secondo DIN EN 14511
- Potenza frigorifera L35 L35/50 Hz: 2,7 kW
Potenza frigorifera L35 L35/60 Hz: 2,75 kW
Potenza frigorifera L35 L50/50 Hz: 1,72 kW
Potenza frigorifera L35 L50/60 Hz: 1,82 kW - Tensione nominale di esercizio
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 72 kg
- Peso lordo
- 77 kg
- Codice tariffa doganale
- 84158200
- EAN
- 4028177559554
- ETIM 9
- EC002510
- ETIM 8
- EC002510
- ECLASS 8.0
- 27180702
- Descrizione prodotto
- SK Sistemi di climatizzazione modulare, unità clima Blue e, 2,7/2,75 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz