Porte climatizzate in lamiera d'acciaio per il montaggio delle unità clima da SK 3307.7XX a 3310.7XX.
- Codice prodotto:
- SK 3201840
- Descrizione prodotto
- Porte climatizzate in lamiera d'acciaio per il montaggio delle unità clima da SK 3307.7XX a 3310.7XX. Le porte climatizzate si integrano perfettamente nel design dell'armadio.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Porta climatizzata senza unità clima preassemblata
Cerniera 180°, angolo di apertura della porta ca. 130° - Informazioni sul nr. d'ord.
- Adatto per gli armadi VX
- Negli armadi VX larghi 1200 mm è possibile utilizzare la porta battente standard - indipendentemente dalla posizione dell'apparecchio a sinistra o a destra
- Battuta della porta a sinistra
- Adatti per
- Posizione dell'apparecchio a sinistra
- Adatti per
- Tipo di contenitore: VX: = 600 mm: = 1.800 mm
Tipo di contenitore: = 1.200 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 25,7 kg
- Peso lordo
- 26,8 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177925717
- ETIM 9
- EC002510
- ETIM 8
- EC002510
- ECLASS 8.0
- 27180702
- Descrizione prodotto
- SK Porta VX25 per climatizzatore larghezza 600/1200 mm, altezza 1800 mm, cerniere a sinistra
- Descrizioni
- Declaration of conformity - F-gas regulation