Climatizzazione modulare porta climatizzata VX25 per l'installazione delle unità clima

Codice prodotto: SK 3201850

Porte climatizzate in lamiera d'acciaio per il montaggio delle unità clima da SK 3307.7XX a 3310.7XX.

Codice prodotto:
SK 3201850
Descrizione prodotto
Porte climatizzate in lamiera d'acciaio per il montaggio delle unità clima da SK 3307.7XX a 3310.7XX. Le porte climatizzate si integrano perfettamente nel design dell'armadio.
Materiale
Lamiera d'acciaio
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Porta climatizzata senza unità clima preassemblata
Cerniera 180°, angolo di apertura della porta ca. 130°
Informazioni sul nr. d'ord.
Adatto per gli armadi VX
Negli armadi VX larghi 1200 mm è possibile utilizzare la porta battente standard - indipendentemente dalla posizione dell'apparecchio a sinistra o a destra
Battuta della porta a sinistra
Adatti per
Posizione dell'apparecchio a sinistra
Adatti per
Tipo di contenitore: VX: = 600 mm: = 2.000 mm
Tipo di contenitore: = 1.200 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
29,4 kg
Peso lordo
30,6 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177925687
ETIM 9
EC002510
ETIM 8
EC002510
ECLASS 8.0
27180702
Descrizione prodotto
SK Porta VX25 per climatizzatore larghezza 600/1200 mm, altezza 2000 mm, cerniere a destra
Descrizioni
Declaration of conformity - F-gas regulation
Documentazione
Istruzioni
Fogli di dati
Catalogo tecnico