Con 5 livelli di regolazione, massimo angolo di apertura ca. 85°.
- Codice prodotto:
- TS 8801260
- Descrizione prodotto
- 5 livelli di regolazione, massimo angolo di apertura ca. 85°.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 0,352 kg
- Peso lordo
- 0,403 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 83024200
- EAN
- 4028177319165
- ETIM 9
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
- TS Dispositivo di Blocco In Posizione Aperta per Pannello Superiore Incernierato
- Documentazione
- Istruzioni