Per l'installazione dei dispositivi di comando e visualizzazione, in abbinamento alla parte frontale modulare e alla traversa di protezione.
- Codice prodotto:
- VX 8620500
- Descrizione prodotto
- Per l'installazione dei dispositivi di comando e visualizzazione, in abbinamento alla parte frontale modulare e alla traversa di protezione.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, 2 mm
- Superficie
- Verniciatura bucciata
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Flangia
Cerniere
Chiusura a filo con inserto a doppio pettine 3 mm
Materiale di fissaggio - Dimensioni
- Altezza: 300 mm
- Adatti per
- Larghezza: 600 mm
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 54
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 3,7 kg
- Peso lordo
- 4,317 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 15,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 83024200
- EAN
- 4028177922570
- ETIM 9
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27189260
- Descrizione prodotto
- VX Flangia Superiore Incernierata 600X300 mm
- Documentazione
- Info sheet