Flangia superiore incernierata per VX

Codice prodotto: VX 8620.502

Per l'installazione dei dispositivi di comando e visualizzazione, in abbinamento alla parte frontale modulare e alla traversa di protezione.

Codice prodotto:
VX 8620.502
Descrizione prodotto
Per l'installazione dei dispositivi di comando e visualizzazione, in abbinamento alla parte frontale modulare e alla traversa di protezione.
Materiale
Lamiera d'acciaio, 2 mm
Superficie
Verniciatura bucciata
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Flangia
Cerniere
Chiusura a filo con inserto a doppio pettine 3 mm
Materiale di fissaggio
Dimensioni
Altezza: 300 mm
Adatti per
Larghezza: 1.200 mm
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
IP 54
Confezione
1 pz.
Peso netto
7,89 kg
Peso lordo
8,18 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
31,2 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF
Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177922594
ETIM 9
EC002617
ECLASS 8.0
27189260
Descrizione prodotto
VX Flangia Superiore Incernierata 1200X300 mm
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Info sheet