Come chiusura inferiore in presenza di porte parziali.
- Codice prodotto:
- VX 9682352
- Esecuzione
- con feritoia di aerazione
- Descrizione prodotto
- Come chiusura inferiore della parte frontale modulare in presenza di porte parziali. I pannelli frontali sono asportabili dall'esterno allentando le viti.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, 1,5 mm
- Superficie
- Verniciatura bucciata
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Flangia frontale
Traversa di separazione
Materiale di fissaggio - Nota
- In caso di utilizzo dei pannelli frontali IP 2X per l'aerazione superiore è necessario scegliere un tetto con grado di protezione IP 2X
- Dimensioni
- Altezza: 300 mm
- Adatti per
- Larghezza: = 1.200 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 4,9 kg
- Peso lordo
- 5,2 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 15,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 83024200
- EAN
- 4028177929944
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Descrizione prodotto
- VX Pannello frontale, inferiore, IP 2X, LA.: 1200x300 mm
- Descrizioni
- Dichiarazione di conformità UK
- Documentazione
- Istruzioni