Pannello frontale, inferiore, aerato per VX

Codice prodotto: VX 9682358

Come chiusura inferiore in presenza di porte parziali.

Codice prodotto:
VX 9682358
Esecuzione
con feritoia di aerazione
Descrizione prodotto
Come chiusura inferiore della parte frontale modulare in presenza di porte parziali. I pannelli frontali sono asportabili dall'esterno allentando le viti.
Materiale
Lamiera d'acciaio, 1,5 mm
Superficie
Verniciatura bucciata
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Flangia frontale
Traversa di separazione
Materiale di fissaggio
Nota
In caso di utilizzo dei pannelli frontali IP 2X per l'aerazione superiore è necessario scegliere un tetto con grado di protezione IP 2X
Dimensioni
Altezza: 300 mm
Adatti per
Larghezza: = 800 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
3,26 kg
Peso lordo
3,66 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
13,9 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF
Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale
83024200
EAN
4028177929807
ETIM 9
EC000456
ECLASS 8.0
27142423
Descrizione prodotto
VX Pannello frontale, inferiore, IP 2X, LA.: 800x300 mm
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Documentazione
Istruzioni