Pannello frontale, superiore, cieco per VX

Codice prodotto: SV 9682.310

Come chiusura superiore in presenza di porte parziali.

Codice prodotto:
SV 9682.310
Esecuzione
senza fori di aerazione
Descrizione prodotto
Come chiusura superiore della parte frontale modulare in presenza di porte parziali. I pannelli frontali sono asportabili dall'esterno allentando le viti. La traversa di separazione necessaria per il montaggio è fornita in dotazione con le porte parziali.
Materiale
Lamiera d'acciaio, 1,5 mm
Superficie
Verniciatura bucciata
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Dimensioni
Altezza: 100 mm
Adatti per
Larghezza: 1.000 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
2,15 kg
Peso lordo
2,251 kg
Codice tariffa doganale
83024200
EAN
4028177981416
ETIM 9
EC000456
ECLASS 8.0
27142423
Descrizione prodotto
SV Pannello frontale superiore per VX, IP 54, LA.: 1000x100 mm
Documentazione
Istruzioni