Barrette forate di montaggio per porta parziale

Codice prodotto: SV 9681208

Per il montaggio successivo su porte parziali, con passo meccanico da 25 mm, per allestimenti personalizzati sul lato posteriore della porta, ad esempio per l'applicazione di canaline portacavi, supporti per cavi flessibili, ecc.

Codice prodotto:
SV 9681208
Descrizione prodotto
Da applicare a posteriori nelle portine parziali. I listelli forati di montaggio sono dotati di reticolo di fissaggio con passo da 25 mm. Possono essere utilizzati per creare allestimenti personalizzati sul retro della porta, ad esempio per l'applicazione di canaline portacavi, supporti per guaine. Diametro di foratura del listello forato: 4,5 mm.
Materiale
Lamiera d'acciaio, 1 mm
Superficie
Zincato
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Lunghezza
598 mm
Dimensioni
Lunghezza: 598 mm
Adatti per
Larghezza: 800 mm
OUT_SUITABLE_FOR_PARTIAL_DOOR_HEIGHTS
150 ‐ 800 mm
Confezione
10 pz.
Peso netto
1,9 kg
Peso lordo
1,914 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
6,9 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF
Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale
39269097
EAN
4028177930032
ETIM 9
EC000386
ECLASS 8.0
27400501
Descrizione prodotto
SV Listelli forati di montaggio, L: 598 mm, per porta parziale LA.: 800x150-800 mm
Documentazione
Info sheet
Istruzioni