- Codice prodotto:
- SV 9682.156
- Descrizione prodotto
- Per armadi VX in sostituzione della porta o della parete posteriore. Le porte parziali possono essere combinate tra loro secondo le esigenze d'installazione. Sia nella parte superiore che in quella inferiore è necessario applicare una flangia di chiusura. A scelta battuta della porta a destra o a sinistra. Per le porte senza vetro d'ispezione (altezza 600 - 1000 mm) è possibile l'installazione del telaio di montaggio 2305.000. Inserto di chiusura a doppio pettine di serie, sostituibile con altri inserti di chiusura, esecuzione A.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, 2 mm
- Superficie
- Verniciatura bucciata
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Porta parziale
Traversa di separazione
Cerniere
Elementi di chiusura
Materiale di fissaggio
- Nota
- Angolo di apertura delle porte parziali max. 130°
- Chiusura
- Numero di chiusure: 4
- Dimensioni
- Larghezza: 400 mm
Altezza: 1.600 mm
- Adatti per
- Larghezza: = 400 mm
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 54
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 12 kg
- Peso lordo
- 13,2 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 50,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177928855
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Descrizione prodotto
-
VX Porta parziale, LA.: 400x1600 mm