Pannello frontale, inferiore, cieco per VX

Codice prodotto: SV 9682336

Come chiusura inferiore in presenza di porte parziali.

Codice prodotto:
SV 9682336
Esecuzione
Chiuso
Descrizione prodotto
Come chiusura inferiore dell'allestimento frontale modulare in presenza di portine parziali. I pannelli frontali sono asportabili dall'esterno allentando le viti.
Materiale
Lamiera d'acciaio, 1,5 mm
Superficie
Verniciatura bucciata
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Flangia frontale
Traversa di separazione
Materiale di fissaggio
Dimensioni
Altezza: 100 mm
Adatti per
Larghezza: = 600 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
1,6 kg
Peso lordo
1,985 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
7,2 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF
Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale
83024200
EAN
4028177929937
ETIM 9
EC000456
ECLASS 8.0
27142423
Descrizione prodotto
VX Pannello frontale, inferiore, IP 54, LA.: 600x100 mm
Approvazioni
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Documentazione
Istruzioni