Come chiusura inferiore in presenza di porte parziali.
- Codice prodotto:
- SV 9682342
- Esecuzione
- Chiuso
- Descrizione prodotto
- Come chiusura inferiore dell'allestimento frontale modulare in presenza di portine parziali. I pannelli frontali sono asportabili dall'esterno allentando le viti.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, 1,5 mm
- Superficie
- Verniciatura bucciata
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Flangia frontale
Traversa di separazione
Materiale di fissaggio - Dimensioni
- Altezza: 300 mm
- Adatti per
- Larghezza: = 1.200 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 6,4 kg
- Peso lordo
- 6,9 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 26,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 83024200
- EAN
- 4028177929968
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Descrizione prodotto
- VX Pannello frontale, inferiore, LA.: 1200x300 mm
- Documentazione
- Istruzioni