Soluzioni integrate Ri4Power

Allestimento interno

Ampia gamma di accessori per gli allestimenti interni di armadi, come piastre di montaggio, sistemi chassis, elementi di fissaggio, ripiani porta-apparecchi, corpi illuminanti, accessori EMC e di messa a terra, canaline con prese di alimentazione

Allestimento interno

Sistema di fissaggio

Per l'installazione di supporti sbarre.

Allestimento interno

Sbarra PE/PEN in rame elettrolitico per VX

Secondo DIN EN 13 601. Con forature integrate.

Allestimento interno

Bandelle piatte di messa a terra

In rame zincato, disponibili in diverse lunghezze e sezioni, provviste di contatti terminali. Contribuiscono all'abbattimento dell'effetto dei disturbi ad alte frequenze e offrono possibilità di connessioni molto flessibili.

Allestimento interno

Supporti per sbarre Conduttore N

Per assemblare conduttori di neutro o PEN a 1 polo.

Allestimento interno

Dadi a gabbia per VX

Per il montaggio metrico su tutti i lati del profilo dell'armadio.

Allestimento interno

Chassis di montaggio 23 x 64 mm per VX, VX SE

Per l'allestimento interno personalizzato del telaio dell'armadio sul piano di montaggio interno.

Allestimento interno

Piastrine di accoppiamento PE/PEN in rame elettrolitico

Il circuito di protezione PE/PEN, costituito da sbarra in rame, squadretta di fissaggio e piastrina di accoppiamento, consente di realizzare una barra di terra certificata con prove di tipo in accordo alla IEC 61 439-1.

Allestimento interno

Squadrette per combinazioni PE/PEN per VX

Per il fissaggio di sbarre di distribuzione PE/PEN 30 x 5, 30 x 10, 40 x 10 e 80 x 10 mm.

Allestimento interno

Rondelle di contatto

Dentellate per la connessione sicura del conduttore di protezione.

Allestimento interno

Materiale di fissaggio per cavetti di messa a terra e bandelle piatte di messa a terra

Utilizzato per fissare i cavetti e le bandelle di messa a terra.

Allestimento interno

Chassis 23 x 64 mm per VX, VX IT, VX SE, AX Plastic

Per allestimenti interni variabili e personalizzabili del telaio dell'armadio sul livello interno e per l'installazione in armadi compatti.

Allestimento interno

Cavetti di messa a terra

Per creare un collegamento di terra sicuro con attivazione del contatto senza problemi: con capicorda ad anelli M6 ed M8 adatti alle viti di messa a terra, lunghezza ideale e pronti per il montaggio.