Per installazione supporto sbarre.
- Codice prodotto:
- SV 9640080
- Esecuzione
- per fissaggio nella zona tetto/fondo
- Applicazioni tipiche
- Per installazione supporto sbarre
- Materiale
- Acciaio inox
- Numero dei poli
- 100 mm
- Per sbarre di distribuzione
- Maxi-PLS 1600
- Maxi-PLS 2000
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TS 8
Profondità: = 600 mm - Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 1,6 kg
- Peso lordo
- 1,84 kg
- Codice tariffa doganale
- 83024900
- EAN
- 4028177368019
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrizione prodotto
- SV Sist.Di Fissaggio Maxi-Pls
- Approvazioni
- UL + C-UL (listed)