Sistema di fissaggio per Flat-PLS

Codice prodotto: SV 9674184

Per installazione supporto sbarre.

Codice prodotto:
SV 9674184
Esecuzione
da installare nella zona tetto/fondo, direttamente sopra/sotto il congiuntore
Applicazioni tipiche
Per installazione supporto sbarre
Materiale
Acciaio inox
Numero dei poli
3 poli4 poli
165 mm
Compatibile con il sistema di distribuzione a sbarre
Flat-PLS 100
Adatti per
Tipo di contenitore: TS 8
Profondità: = 800 mm
Confezione
2 pz.
Peso netto
3,12 kg
Peso lordo
3,32 kg
Codice tariffa doganale
83024900
EAN
4028177606456
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Descrizione prodotto
SV Elem. Di Fiss. Barra100mm Tetto/Fondo
Approvazioni
CSA + CSAus