Chassis di montaggio 23 x 64 mm per VX, VX SE

Codice prodotto: VX 8100741

Per l'allestimento interno personalizzato del telaio dell'armadio sul piano di montaggio interno.

Codice prodotto:
VX 8100741
Descrizione prodotto
Per l'allestimento interno personalizzato del profilo portante dell'armadio sul piano di montaggio interno. Montaggio a filo del profilo portante dell'armadio. Grazie ai supporti di montaggio aggiuntivi, può essere utilizzato anche con la piastra di montaggio già installata ed è predisposto per il taglio personalizzato a misura.
Vantaggi
Sistema di foratura su tutti e quattro i lati
Sopra e sotto con foratura per dadi a gabbia per il fissaggio dei componenti del cliente tramite viti a passo metrico
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Zincato
Parti incluse nella fornitura
2 chassis di montaggio
4 supporti di montaggio
Materiale di fissaggio
Possibili installazioni
Nel VX, sul piano di montaggio interno nel profilo dell'armadio VX
Nel VX SE sul profilo verticale dell'armadio in combinazione con il profilo adattatore VX
Tra due chassis, uno sotto l'altro, sul piano di montaggio interno
null
Adatti per
Tipo di contenitore: VX
VX SE
Larghezza/profondità: 500 mm
Confezione
2 pz.
Peso netto
0,6 kg
Peso lordo
1,26 kg
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177924536
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Descrizione prodotto
VX Chassis di Montaggio 23 X 64mm, per LXAXP 500 mm
Descrizioni
PCF-declaration
Documentazione
Istruzioni
Load brochure