Per l'allestimento interno personalizzato del telaio dell'armadio sul piano di montaggio interno.
- Codice prodotto:
- VX 8100742
- Descrizione prodotto
- Per l'allestimento interno personalizzato del profilo portante dell'armadio sul piano di montaggio interno. Montaggio a filo del profilo portante dell'armadio. Grazie ai supporti di montaggio aggiuntivi, può essere utilizzato anche con la piastra di montaggio già installata ed è predisposto per il taglio personalizzato a misura.
- Vantaggi
- Sistema di foratura su tutti e quattro i lati
- Sopra e sotto con foratura per dadi a gabbia per il fissaggio dei componenti del cliente tramite viti a passo metrico
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- 2 chassis di montaggio
4 supporti di montaggio
Materiale di fissaggio - Possibili installazioni
- Nel VX, sul piano di montaggio interno nel profilo dell'armadio VX
- Nel VX SE sul profilo verticale dell'armadio in combinazione con il profilo adattatore VX
- Tra due chassis, uno sotto l'altro, sul piano di montaggio interno
- null
- Adatti per
- Tipo di contenitore: VX
VX SE
Larghezza/profondità: 600 mm - Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 0,998 kg
- Peso lordo
- 1,44 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177924499
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
- VX Chassis di Montaggio 23 X 64mm, per LXAXP 600 mm