Chassis 23 x 64 mm per VX, VX IT, VX SE, AX Plastic

Codice prodotto: VX 8617140

Per allestimenti interni variabili e personalizzabili del telaio dell'armadio sul livello interno e per l'installazione in armadi compatti.

Codice prodotto:
VX 8617140
Descrizione prodotto
Per allestimenti interni variabili e personalizzabili del telaio dell'armadio sul livello interno e per l'installazione in armadi compatti.
Vantaggi
Basta agganciare e avvitare nel sistema di foratura
Sistema di foratura su tutti e quattro i lati
Sopra e sotto con foratura per dadi a gabbia per il fissaggio dei componenti del cliente tramite viti a passo metrico
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Zincato
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Opzioni di installazione VX
In armadi con larghezza/profondità 800 mm, sul piano di montaggio interno
Opzioni di installazione VX SE
In armadi con larghezza 800 mm, sul piano di montaggio interno, in combinazione con il profilo adattatore VX
Opzioni di installazione AX
In armadi compatti con larghezza/altezza 800 mm, in combinazione con chassis di allestimento interno AX e guide di allestimento fondo AX
Opzioni di installazione AX in acciaio inox
In armadi compatti con larghezza 800 mm, in combinazione con le guide di allestimento fondo
Opzioni di installazione AX Plastic
In armadi compatti con larghezza 800 mm, in combinazione con squadrette universali
Opzioni di installazioni PC
In armadi con larghezza 800 mm, in combinazione con il profilo adattatore VX
Opzioni di installazione per zoccolo VX
Nella larghezza/profondità dello zoccolo da 800 mm sulle flange dello zoccolo, in combinazione con l'angolare di installazione per zoccolo
Adatti per
Tipo di contenitore: VX
VX IT
VX SE
PC
AX
AX plastica
Suitable for width or height or depth: 800 mm
Adatti per
Sistema zoccolo VX
Confezione
4 pz.
Peso netto
3,16 kg
Peso lordo
3,376 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
17,61
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177829145
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Descrizione prodotto
VX Chassis 23 X 64 mm per Piano di Montaggio Interno 800 mm
Descrizioni
PCF-declaration
Documentazione
Istruzioni
Load brochure