Chassis 23 x 64 mm per VX, VX IT, VX SE, AX Plastic

Codice prodotto: VX 8617150

Per allestimenti interni variabili e personalizzabili del telaio dell'armadio sul livello interno e per l'installazione in armadi compatti.

Codice prodotto:
VX 8617150
Descrizione prodotto
Per allestimenti interni variabili e personalizzabili del telaio dell'armadio sul livello interno e per l'installazione in armadi compatti.
Vantaggi
Basta agganciare e avvitare nel sistema di foratura
Sistema di foratura su tutti e quattro i lati
Sopra e sotto con foratura per dadi a gabbia per il fissaggio dei componenti del cliente tramite viti a passo metrico
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Zincato
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Opzioni di installazione VX
In armadi con larghezza/profondità 1000 mm, sul piano di montaggio interno
Opzioni di installazione VX SE
In armadi con larghezza 1000 mm, sul piano di montaggio interno, in combinazione con il profilo adattatore VX
Opzioni di installazione AX
In armadi compatti con larghezza/altezza 1000 mm, in combinazione con chassis di allestimento interno AX e guide di allestimento fondo AX
Opzioni di installazione AX in acciaio inox
In enclosure width/height 1000 mm, in conjunction with the base configuration rail
Opzioni di installazione per zoccolo VX
Nella larghezza/profondità dello zoccolo da 1000 mm sulle flange dello zoccolo, in combinazione con l'angolare di installazione per zoccolo
Nella larghezza dello zoccolo 1100 mm, con montaggio sugli angolari dello zoccolo
Adatti per
Tipo di contenitore: VX
VX IT
VX SE
AX
Suitable for width or height or depth: 1.000 mm
Adatti per
Sistema zoccolo VX
Confezione
4 pz.
Peso netto
4,12 kg
Peso lordo
4,22 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
21,96
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177829152
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Descrizione prodotto
VX Chassis 23 X 64 mm per Piano di Montaggio Interno 1000 mm
Descrizioni
PCF-declaration
Documentazione
Istruzioni
Load brochure