Chassis 23 x 64 mm per VX, VX IT, VX SE, AX Plastic

Codice prodotto: VX 8617170

Per allestimenti interni variabili e personalizzabili del telaio dell'armadio sul livello interno e per l'installazione in armadi compatti.

Codice prodotto:
VX 8617170
Descrizione prodotto
Per allestimenti interni variabili e personalizzabili del telaio dell'armadio sul livello interno e per l'installazione in armadi compatti.
Vantaggi
Basta agganciare e avvitare nel sistema di foratura
Sistema di foratura su tutti e quattro i lati
Sopra e sotto con foratura per dadi a gabbia per il fissaggio dei componenti del cliente tramite viti a passo metrico
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Zincato
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Opzioni di installazione VX
In armadi con altezza 1400 mm, sul piano di montaggio interno
Opzioni di installazione AX
In armadi compatti con altezza 1400 mm, in combinazione con chassis di allestimento interno AX e guide di allestimento fondo AX
Opzioni di installazione AX in acciaio inox
In armadi con altezza 1400 mm, in combinazione con le guide di allestimento fondo
Adatti per
Tipo di contenitore: VX
VX IT
AX
Suitable for width or height or depth: 1.400 mm
Confezione
4 pz.
Peso netto
5 kg
Peso lordo
5,8 kg
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177829176
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Descrizione prodotto
VX Chassis 23 X 64 mm per Piano di Montaggio Interno 1400 mm
Descrizioni
PCF-declaration
Documentazione
Istruzioni
Load brochure