Chassis 23 x 64 mm per VX, VX IT, VX SE, AX Plastic

Codice prodotto: VX 8617180

Per allestimenti interni variabili e personalizzabili del telaio dell'armadio sul livello interno e per l'installazione in armadi compatti.

Codice prodotto:
VX 8617180
Descrizione prodotto
Per allestimenti interni variabili e personalizzabili del telaio dell'armadio sul livello interno e per l'installazione in armadi compatti.
Vantaggi
Basta agganciare e avvitare nel sistema di foratura
Sistema di foratura su tutti e quattro i lati
Sopra e sotto con foratura per dadi a gabbia per il fissaggio dei componenti del cliente tramite viti a passo metrico
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Zincato
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Opzioni di installazione VX
In armadi con altezza 1600 mm, sul piano di montaggio interno
Opzioni di installazione VX SE
In armadi con larghezza 1600 mm, sul piano di montaggio interno, in combinazione con il profilo adattatore VX
Opzioni di installazione per zoccolo VX
Nella larghezza dello zoccolo da 1600 mm sulle flange dello zoccolo, in combinazione con l'angolare di installazione per zoccolo
Adatti per
Tipo di contenitore: VX
VX IT
VX SE
Suitable for width or height or depth: 1.600 mm
Adatti per
Sistema zoccolo VX
Confezione
4 pz.
Peso netto
6,72 kg
Peso lordo
6,92 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
35,65
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177829183
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Descrizione prodotto
VX Chassis 23 X 64 mm per Piano di Montaggio Interno 1600 mm
Descrizioni
PCF-declaration
Documentazione
Istruzioni
Load brochure