Per allestimenti interni variabili e personalizzabili del telaio dell'armadio sul livello interno e per l'installazione in armadi compatti.
- Codice prodotto:
- VX 8617190
- Descrizione prodotto
- Per allestimenti interni variabili e personalizzabili del telaio dell'armadio sul livello interno e per l'installazione in armadi compatti.
- Vantaggi
- Basta agganciare e avvitare nel sistema di foratura
- Sistema di foratura su tutti e quattro i lati
- Sopra e sotto con foratura per dadi a gabbia per il fissaggio dei componenti del cliente tramite viti a passo metrico
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Opzioni di installazione VX
- In armadi con altezza 1800 mm, sul piano di montaggio interno
- Opzioni di installazione VX SE
- In armadi con larghezza/profondità 1800 mm, sul piano di montaggio interno, in combinazione con il profilo adattatore VX
- Opzioni di installazione per zoccolo VX
- Nella larghezza dello zoccolo da 1800 mm sulle flange dello zoccolo, in combinazione con l'angolare di installazione per zoccolo
- Adatti per
- Tipo di contenitore: VX
VX IT
VX SE
Suitable for width or height or depth: 1.800 mm - Adatti per
- Sistema zoccolo VX
- Confezione
- 4 pz.
- Peso netto
- 7,2 kg
- Peso lordo
- 7,72 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177829190
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
- VX Chassis 23 X 64 mm per Piano di Montaggio Interno 1800 mm