Chassis 23 x 64 mm per VX, VX IT, VX SE, AX Plastic

Codice prodotto: VX 8617200

Per allestimenti interni variabili e personalizzabili del telaio dell'armadio sul livello interno e per l'installazione in armadi compatti.

Codice prodotto:
VX 8617200
Descrizione prodotto
Per allestimenti interni variabili e personalizzabili del telaio dell'armadio sul livello interno e per l'installazione in armadi compatti.
Vantaggi
Basta agganciare e avvitare nel sistema di foratura
Sistema di foratura su tutti e quattro i lati
Sopra e sotto con foratura per dadi a gabbia per il fissaggio dei componenti del cliente tramite viti a passo metrico
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Zincato
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Opzioni di installazione VX
In armadi con altezza 2000 mm, sul piano di montaggio interno
Opzioni di installazione VX SE
In armadi con altezza 2000 mm, sul piano di montaggio interno, in combinazione con il profilo adattatore VX
Adatti per
Tipo di contenitore: VX
VX IT
VX SE
Suitable for width or height or depth: 2.000 mm
Confezione
4 pz.
Peso netto
7,56 kg
Peso lordo
8,62 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
44,86
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177829206
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Descrizione prodotto
VX Chassis 23 X 64 mm per Piano di Montaggio Interno 2000 mm
Descrizioni
PCF-declaration
Documentazione
Istruzioni
Load brochure