Secondo DIN EN 13 601. Con forature integrate.
- Codice prodotto:
- SV 9686546
- Descrizione prodotto
- Con forature integrate.
- Materiale
- Rame elettrolitico
- Ø hole
- 11,5 mm
- Dimensioni
- Lunghezza: 500 mm
- Adatti per
- Larghezza: = 600 mm
- Sezione
- 40 mm x 10 mm
- Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 3,54 kg
- Peso lordo
- 3,58 kg
- Quota di rame (kg / pezzo)
- 1,77
- Codice tariffa doganale
- 74071000
- EAN
- 4028177934863
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Descrizione prodotto
- SV Sbarre PE/PEN 40x10 mm, L: 500mm per VX L: 600 mm
- Approvazioni
- UL + C-UL (listed)