Il circuito di protezione PE/PEN, costituito da sbarra in rame, squadretta di fissaggio e piastrina di accoppiamento, consente di realizzare una barra di terra certificata con prove di tipo in accordo alla IEC 61 439-1.
- Codice prodotto:
- SV 9686589
- Descrizione prodotto
- Per la giunzione delle sbarre da armadio a armadio.
- Materiale
- Rame elettrolitico
- Dimensioni
- Lunghezza: 180 mm
- Sezione
- 80 mm x 10 mm
- Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 2,56 kg
- Peso lordo
- 2,563 kg
- Quota di rame (kg / pezzo)
- 0,63
- Codice tariffa doganale
- 74198090
- EAN
- 4028177935969
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Descrizione prodotto
- SV Barra per giunzione PE/PEN 80x10 mm, L:180 mm
- Approvazioni
- UL + C-UL (listed)