Modulo con piastra di montaggio

Codice prodotto: SV 9666090

Con piastra di montaggio, copertura piombabile.

Codice prodotto:
SV 9666090
Descrizione prodotto
Possibili profondità di montaggio 105 - 140 mm. Copertura piombabile.
Materiale
Copertura: polistirolo
Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio, zincata
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Dimensioni
Larghezza: 250 mm
Altezza: 300 mm
Grandezza
Unità disponibili in larghezza (BE) ogni 250 mm: 1
Unità di altezza (HE) ogni 150 mm: 2
Dimensioni piastra di montaggio (L x A)
188 mm x 266 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
1,67 kg
Peso lordo
1,72 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177676039
ETIM 9
EC001893
ECLASS 8.0
27400608
Descrizione prodotto
ISV Modulo con piastra di montaggio B/H 1/2
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Istruzioni