Con piastra di montaggio, copertura piombabile.
- Codice prodotto:
- SV 9666120
- Descrizione prodotto
- Possibili profondità di montaggio 105 - 140 mm. Copertura piombabile.
- Materiale
- Copertura: polistirolo
Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio, zincata - Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Dimensioni
- Larghezza: 500 mm
Altezza: 150 mm - Grandezza
- Unità disponibili in larghezza (BE) ogni 250 mm: 2
Unità di altezza (HE) ogni 150 mm: 1 - Dimensioni piastra di montaggio (L x A)
- 438 mm x 116 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 1,65 kg
- Peso lordo
- 1,66 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177676060
- ETIM 9
- EC001893
- ECLASS 8.0
- 27400608
- Descrizione prodotto
- ISV Modulo Con Piastre Montaggio
- Documentazione
- Istruzioni