Modulo con piastra di montaggio

Codice prodotto: SV 9666150

Con piastra di montaggio, copertura piombabile.

Codice prodotto:
SV 9666150
Descrizione prodotto
Possibili profondità di montaggio 105 - 140 mm. Copertura piombabile.
Materiale
Copertura: polistirolo
Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio, zincata
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Dimensioni
Larghezza: 500 mm
Altezza: 600 mm
Grandezza
Unità disponibili in larghezza (BE) ogni 250 mm: 2
Unità di altezza (HE) ogni 150 mm: 4
Dimensioni piastra di montaggio (L x A)
438 mm x 566 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
6,15 kg
Peso lordo
6,16 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177676114
ETIM 9
EC001893
ECLASS 8.0
27400608
Descrizione prodotto
ISV Modulo Con Piastra Montaggio
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Istruzioni